ASI IO ME DI 4 AB - Zdecentralizowane urządzenie I/O
2741671

Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, stopień ochrony IP20, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, wraz z wtykiem COMBICON

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Przyłącza COMBICON do wejść/wyjść
Przyłącza COMBICON do interfejsu AS
Szerokość: 12,5 mm
Optymalna do montażu na szynie nośnej