HCS-T MINI C C C C 7035
-
Obudowa do elektroniki
2203130
Obudowa handheld T-Mini szara, przód płaski zamknięty, składająca się z dwóch części ze śrubami
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jaki stopień ochrony IP można uzyskać dzięki obudowom ręcznym HCS?
Przy zastosowaniu akcesoriów, HCS ma stopień ochrony IP54. Oznacza to pełną ochronę przed dotknięciem. Ponadto elektronika jest chroniona przed kurzem w szkodliwych ilościach i wodą pryskającą ze wszystkich stron. W tym celu należy wybrać uszczelkę (HCS ... Seal) w sekcji Akcesoria.
Czy można wstawić indywidualne wycięcia w obudowie ręcznej?
Tak, wycięcia i dalsza indywidualizacja są możliwe. Do dyspozycji jest nasze centrum serwisowe. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Czy mogę również indywidualnie dostosować klawiaturę membranową?
Tak, klawiatury membranowe można dostosować indywidualnie za pomocą naszego konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Alternatywnie do dyspozycji jest nasze centrum s... Zobacz więcej
Tak, klawiatury membranowe można dostosować indywidualnie za pomocą naszego konfiguratora. Dostęp do niego możliwy jest po wpisaniu kodu strony #0512 w polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej. Alternatywnie do dyspozycji jest nasze centrum serwisowe. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Zobacz mniejCzy do obudowy ręcznej jest również ochrona przed uderzeniami?
Tak, osłony chroniące przed uderzeniami są dostępne na żądanie.
Jakie narzędzia są potrzebne do złożenia obudowy ręcznej?
Do montażu HCS wymagany jest wkrętak krzyżakowy PH 0. Można go znaleźć w sekcji „Akcesoria” lub pod numerem artykułu 1212558. Jeśli zamontowany jest również wyświetlacz, wymagany jest dodatkowy Torx T6.
Jaką technikę przyłączeniową można zastosować w obudowie ręcznej?
Obudowa ręczna ma dużo miejsca na rozbudowaną technikę przyłączeniową dzięki panelom czołowym. Od wtyków SPE, przez SAC do klasycznych gniazd RJ45 można zintegrować wiele różnych technologii połączeń. Wystarczy skontaktować się z naszym centrum serwi... Zobacz więcej
Obudowa ręczna ma dużo miejsca na rozbudowaną technikę przyłączeniową dzięki panelom czołowym. Od wtyków SPE, przez SAC do klasycznych gniazd RJ45 można zintegrować wiele różnych technologii połączeń. Wystarczy skontaktować się z naszym centrum serwisowym. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.
Zobacz mniej