HCS-T MICRO C C C C 7035 - Obudowa do elektroniki
2203124

Obudowa handheld T-Micro szara, składająca się z dwóch części ze śrubami, przód płaski, zamknięta

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Nadaje się do przenośnych automatów ręcznych
Łatwa integracja wyświetlaczy LCD i klawiatur membranowych
Ergonomiczny kształt obudowy, prosty lub stopniowy
Szybki montaż dzięki budowie modułowej

Najczęściej zadawane pytania


Jaki stopień ochrony IP można uzyskać dzięki obudowom ręcznym HCS?

Przy zastosowaniu akcesoriów, HCS ma stopień ochrony IP54. Oznacza to pełną ochronę przed dotknięciem. Ponadto elektronika jest chroniona przed kurzem w szkodliwych ilościach i wodą pryskającą ze wszystkich stron. W tym celu należy wybrać uszczelkę (HCS ... Seal) w sekcji Akcesoria.


Czy można wstawić indywidualne wycięcia w obudowie ręcznej?

Tak, wycięcia i dalsza indywidualizacja są możliwe. Do dyspozycji jest nasze centrum serwisowe. W polu wyszukiwania na naszej stronie internetowej należy wpisać kod strony #0685 i skorzystać z formularza kontaktowego.


Czy do obudowy ręcznej jest również ochrona przed uderzeniami?

Tak, osłony chroniące przed uderzeniami są dostępne na żądanie.


Jakie narzędzia są potrzebne do złożenia obudowy ręcznej?

Do montażu HCS wymagany jest wkrętak krzyżakowy PH 0. Można go znaleźć w sekcji „Akcesoria” lub pod numerem artykułu 1212558. Jeśli zamontowany jest również wyświetlacz, wymagany jest dodatkowy Torx T6.