CABLE-D37F-2FLK14-HF-ETHA/...
-
Kabel
1855435
Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (2x 14-bieg.); długość kabla: zmienna
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Obsługiwany sterownik: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpowiedni blok terminalowy | 6DL1193-6TC00-0DH0 |
| Odpowiedni moduł peryferyjny | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) |
| 6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H0) | |
| Długość przewodów | zmienna |
| UL AWM Style | 21946 |
| Liczba biegunów | 14 |
| Ekranowany | nie |
| Rodzaj przewodu | Kabel okrągły bezhalogenowy konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 14x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,80 mm ±0,4 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | bezhalogenowe (typ 2) |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 50 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 93 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość | tak |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Wersja przewodu | Kabel rozdzielający na dwa moduły |
| Przyłącze 1 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 37 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Raster | 2,77 mm |
| Połączenie 2 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 (na podstawie) |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Ilość przyłączy | 2 |
| Liczba biegunów | 14 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Kabel systemowy przesyła wyłącznie sygnały. Zasilanie elektryczne musi być podłączone oddzielnie. |
| Numer artykułu | 1855435 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK2155 |
| Klucz produktu | DK226S |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 494 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 494 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
KME - Uchwyt oznacznika kabli 0807083
-
VIP-2/SC/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2315214
-
VIP-2/PT/FLK14/PLC - Moduł pasywny 2903801
-
VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2322249
-
VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC - Moduł pasywny 2904279
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Moduł pasywny 2904282
-
FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC - Moduł pasywny 2290423
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Przyłącze stystemowe 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Przyłącze stystemowe 2299660
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław