VS-M12MSD-IP20-93E-CO/ 3,0
-
Kabel sieciowy
1444982
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5, 4-bieg., PUR bez halogenów, morski RAL 5021, Wtyki proste M12, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 3 m, Crossover
Szczegóły produktu
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość gniazd | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| System magistrali | Ethernet |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Rodzaj kodowania | D (Dane) |
| Materiał | CuZn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PA (Obudowa stykowa) | |
| TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
| Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Długość przewodów | 3 m |
| Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Normy/przepisy dot. przewodów | Wymagania elektryczne EN 50288-2-2 |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 2-parowy [93E] |
| Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,98 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | piankowy PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,20 mm |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
| Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | ok. 45 nF/km (przy 1 kHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Obciążalność prądowa przewodu | 2,00 A (wg DIN VDE 0891-1) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 80 N |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
| 56,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 50,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 47,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 45,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
| 53,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 47,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 44,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 42,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
| 24,1 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (przy 100 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
| 6 dB (przy 4 MHz) | |
| 9,5 dB (przy 10 MHz) | |
| 12,1 dB (przy 16 MHz) | |
| 13,6 dB (przy 20 MHz) | |
| 17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32 dB (przy 100 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| wg UL VW1 | |
| wg UN ECE-R 118.03 | |
| olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
| Numer artykułu | 1444982 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz produktu | AF1CJI |
| GTIN | 4046356576512 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 170,8 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 160 g |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław