VS-IP67B-IP67B-94D/2,0
-
Kabel sieciowy
1404986
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26 giętki (7-drutowe żyły), RAL 9005 (czarny), wtyk RJ45/IP67, czarny, na wtyk RJ45/IP67 czarny, Line, długość 2 m
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| Prędkość transmisji | 1 GBit/s |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Przyłącze 1 | |
| Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
| Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg., Blokada zatrzaskowa |
| Liczba biegunów | 8 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Materiał Kontakt | CuSn |
| Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Przyłącze 2 | |
| Rysunek wymiarowy |
rozmieszczenie pinów wtyk RJ45
|
| Wykonanie | RJ45 Wtyki, proste, 8-bieg., Blokada zatrzaskowa |
| Liczba biegunów | 8 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Siła wcisku | 30 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Siła ciągnienia | 50 N (na zestyk sygnalizacyjny) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Materiał Kontakt | CuSn |
| Materiał Powierzchnia styku | Ni/Au |
| Materiał Obudowa stykowa | PC |
| Kolor (Obudowa) | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| IP65 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| Długość przewodów | 2,00 m |
| Ethernet [94D] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| UL AWM Style | 2464 (80 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet [94D] |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Szybkość sygnału | 0,6 c |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,98 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PVC (wzmocniony) odporny na promieniowanie UV |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 0,80 mm |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary skręcone wzdłuż |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| maksymalny opór przewodu | < 140 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 4 ... 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | < 56 nF/km |
| Napięcie znamionowe kabla | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2500 V DC (2 s) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2500,00 V DC (2 s) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 30 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 60 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 80 N |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg VW-1 |
| olejoodporność | wg IEC 60811-2-1 |
| Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| temperatura otoczenia (układanie) | 0 °C ... 50 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Numer artykułu | 1404986 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | ABNABM |
| Klucz produktu | ABNABM |
| GTIN | 4046356731508 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 148,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 140,437 g |
| Numer taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (nr CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 7f3141d9-2937-4249-b823-dfdb1f23bfdb |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław