VS-IP67/B-IP67/B-94C-LI/10,0
-
Kabel sieciowy
1413340
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26, do użycia w łańcuchach kablowych (19-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), wtyk RJ45/IP67, czarny na wtyk RJ45/IP67, czarny, Line, długość 2 m
Szczegóły produktu
| Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Kolor | czarny |
| Klasa palności wg UL 94 | V2 |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Kolor uchwytu | czarny |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Kolor uchwytu | czarny |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Prowadnik przewodów Ethernet CAT5, 4-parowy [94C] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Ekranowany | tak |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Waga przewodu | 57 kg/km |
| Typ przewodu | Prowadnik przewodów Ethernet CAT5, 4-parowy |
| typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 94C |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gb/s |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 0,85 mm |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,10 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiał izolacji żył | PP |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary i 5 wypełniaczy do rdzenia |
| Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
| optyczna osłona ekranująca | 90 % |
| Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 500 MΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
| Pojemność przewodu | ok. 50 nF/km (przy 1 kHz) |
| Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| Liczba cykli gięcia | 5000000 |
| Minimalny promień gięcia, zastosowanie łańcucha z występami | 7,5 x D |
| szybkość procesu | 3 m/s |
| Przyspieszenie | 5 m/s² |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 65,3 dB (przy 1 MHz) |
| 56,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 50,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 47,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 45,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 42,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
| 53,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 47,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 44,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 42,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
| 24,1 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (przy 100 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67 |
| IP67 | |
| Numer artykułu | 1413340 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | ABNABE |
| GTIN | 4046356475792 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 610 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 610 g |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław