VS-DSIV-M12FS-8C-RJ45-940/0,5
-
Kabel sieciowy
1658710
wbudowana złączka wtykowa M12, gniazdo, 8-polowa, kod A, do montażu od wewnątrz, z przewodem ethernetowym AWG 26 giętkim (7-drutowym) i wtykiem RJ45, długość: 0,5 m
Szczegóły produktu
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | I |
| Stopień zabrudzenia | 1 |
| napięcie znamionowe (III/3) | 30 V |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Materiał obudowy | CuZn/PA |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Długość przewodów | 0,5 m |
| Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Ekranowany | tak |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Waga przewodu | 47 kg/km |
| Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy |
| typ przewodu (oznaczenie skrócone) | 94B |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gb/s |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,05 mm |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiał izolacji żył | piankowy PE |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
| Ekranowanie | Folia aluminiowa, splot z ocynowanych drutów miedzianych |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Napięcie znamionowe przewodu | ≤ 100 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
| Pojemność przewodu | 48 nF/km (przy 1 kHz) |
| Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 71,3 dB (przy 1 MHz) |
| 62,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 56,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 53,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 51,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 48,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
| 53,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 47,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 44,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 42,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
| 24,1 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (przy 100 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
| -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP67/IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -10 °C ... 50 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Wtyk męski/gniazdo | |
| Numer artykułu | 1658710 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | ABNMAY |
| GTIN | 4046356163019 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 62,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 62,2 g |
| Kraj pochodzenia | PL |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław