NBC-MSX/ 2,5-94S/R4AC SCO
-
Kabel sieciowy
1453343
Kabel sieciowy, Ethernet CAT6A, 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: X, na Wtyki proste RJ45, długość kabla: 2,5 m
Szczegóły produktu
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | X |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 0,5 A |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6A |
| Impedancja falowa | 100 Ω |
| maksymalny opór przewodu | 145 Ω/km |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
| Rodzaj rygla | SPEEDCON |
| Rodzaj kodowania | X (Dane) |
| Materiał | CuZn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PP (Obudowa stykowa) | |
| TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
| Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PC (Obudowa stykowa) | |
| PA (Obudowa) | |
| Długość przewodów | 2,5 m |
| Waga przewodu | 59 kg/km |
| Typ przewodu | Ethernet BETAtrans® do kolejnictwa CAT7 |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT6A |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,60 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,05 mm ±0,1 mm |
| Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieskie, biało-pomarańczowe, biało-zielone, biało-brązowe |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Materiał izolacji żył | PE komórkowe |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
| skręt całkowity | 4 pary skręcone wzdłuż |
| Ekranowanie | Oplot z ocynowanych drutów miedzianych |
| Napięcie znamionowe przewodu | 125 V AC (Uo) |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km |
| Rezystancja izolacji przewodu | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | 5,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| pojemność robocza | 44 nF (za kilometr) |
| Czas emisji sygnału | 4,4 ns/m |
| Szybkość sygnału | 0,78 c |
| Tłumienie mocy zaburzeń | 90,00 dB (do 1 000 MHz) |
| tłumienność ekranu | 60,00 dB (do 1 000 MHz) |
| Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
| wg EN 60684-2 | |
| olejoodporność | wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 902 |
| Gęstość gazów spalinowych | EN 61034-2 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| wg ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Pozostała odporność | odporne na oddziaływanie paliw silnikowych (wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 903) |
| odporne na działanie ozonu (zgodnie z normą EN 50306-4, 72 h przy 40°C, procedura B, stężenie objętościowe 200 x 10-6) | |
| Właściwości szczególne | HL1-HL3 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 (Złącze wtykowe M12) |
| IP67 (Złącze wtykowe M12) | |
| IP20 (Złącze wtykowe RJ45) | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -20 °C ... 70 °C (Złącze wtykowe RJ45) |
| olejoodporność | wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 902 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg EN 60332-1-2 |
| EN 60332-3-25 | |
| wg ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| olejoodporność | wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 902 |
| Gęstość gazów spalinowych | EN 61034-2 |
| Pozostała odporność | odporne na oddziaływanie paliw silnikowych (wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 903) |
| odporne na działanie ozonu (zgodnie z normą EN 50306-4, 72 h przy 40°C, procedura B, stężenie objętościowe 200 x 10-6) |
| Numer artykułu | 1453343 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BF1CMJ |
| Klucz produktu | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151841720 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 178 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 171 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław