NBC-MSD/ 1,3-939/R4AQ SCO RAIL
-
Kabel sieciowy
1081327
Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PE-X bez halogenów, czarny, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: D / IP65, na Wtyki proste RJ45 / IP67, długość kabla: 1,3 m, Artykuł sprawdzony wg specyfikacji klienta / aplikacji kolejowej
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Przewód jest sprawdzany elektrycznie w 100% pod kątem połączeń. |
| Rodzaj czujnika | PROFINET |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Kodowanie | D |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| System magistrali | PROFINET |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP65 |
| Rodzaj rygla | SPEEDCON |
| Rodzaj kodowania | D (Dane) |
| Ekranowany | tak |
| Kolor uchwytu | czarny |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PA (Obudowa stykowa) | |
| TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
| Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 90 °C |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 / IP67 |
| Liczba biegunów | 4 (8) |
| Kolor uchwytu | czarny |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PC (Obudowa stykowa) | |
| PA GF (Obudowa) | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Długość przewodów | 1,3 m |
| PROFINET BETAtrans® do kolejnictwa CAT5 [939] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 71 kg/km |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | PROFINET BETAtrans® do kolejnictwa CAT5 [939] |
| Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Czas emisji sygnału | 4,4 ns/m |
| Szybkość sygnału | 0,75 c |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,60 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PE-X |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PE komórkowe |
| Pojedyncze żyły, kolor | biało-niebieski, pomarańczowo-żółty |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,00 mm |
| skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
| maksymalny opór przewodu | ≤ 54,4 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | 44 nF/km (Faza-faza) |
| Impedancja przewodu | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | 125 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 6 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 33 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 40 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 60 N (krótkotrwale) |
| ≤ 15 N (długotrwale) | |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 76 dB (przy 1 MHz) |
| 71 dB (przy 4 MHz) | |
| 64 dB (przy 10 MHz) | |
| 60 dB (przy 16 MHz) | |
| 56 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 52 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 48 dB (przy 100 MHz) | |
| 45 dB (przy 155 MHz) | |
| 42 dB (przy 200 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 73 dB (przy 1 MHz) |
| 68 dB (przy 4 MHz) | |
| 61 dB (przy 10 MHz) | |
| 57 dB (przy 16 MHz) | |
| 53 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 49 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 45 dB (przy 100 MHz) | |
| 42 dB (przy 155 MHz) | |
| 39 dB (przy 200 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 25 dB (przy 1 MHz) |
| 25 dB (przy 4 MHz) | |
| 28 dB (przy 10 MHz) | |
| 28 dB (przy 16 MHz) | |
| 27 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 26 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 25 dB (przy 100 MHz) | |
| 25 dB (przy 155 MHz) | |
| 23 dB (przy 200 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 1,5 dB (przy 1 MHz) |
| 3,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 5,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 6,9 dB (przy 16 MHz) | |
| 9,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (przy 100 MHz) | |
| 23,6 dB (przy 155 MHz) | |
| 27,3 dB (przy 200 MHz) | |
| 60,00 dB (do 1 000 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg EN 50267-2-1 |
| wg EN 60684-2 | |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg EN 60332-1-2 |
| wg EN 50266-2-5 | |
| wg ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Gęstość gazów spalinowych | EN 61034-2 |
| olejoodporność | wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 902 |
| Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych | BS 6853 (Kabel wewnętrzny Ia, Ib, II/kabel zewnętrzny Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Stopień ochrony p-poż. 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klasyfikacja C/F1) | |
| NF F16-101 (Kabel wewnętrzny A1, A2, B/kabel zewnętrzny A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Klasa A) | |
| Pozostała odporność | odporne na oddziaływanie paliw silnikowych (wg EN 60684-2, 72 h przy 100 °C, IRM 903) |
| odporne na działanie ozonu (zgodnie z normą EN 50306-4, 72 h przy 40°C, procedura B, stężenie objętościowe 200 x 10-6) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| 160 °C (Zwarcie) | |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 85 °C (Złącze wtykowe M12) |
| M12 | |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
| Numer artykułu | 1081327 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 8 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1CJN |
| Klucz produktu | AF1CJN |
| GTIN | 4055626809939 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 108,27 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 108,27 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | 19aa03c5-8389-438d-9dfd-4c56b2373428 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław