VS-93A/...
-
Kabel do transmisji danych
1416486
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PCW, żółtozielony RAL 6018, 4-żyłowy (1x4xAWG22/1, SF/TQ), kolor pojedynczych żył: biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2 252, rozdział 9.1.1 Balanced Cables (Type A,B,C) |
Typ produktu | Kabel danych na metry |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Rodzaj sygnału/Kategoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
PROFINET [93A] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET [93A] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/1, SF/TQ |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 1x 0,64 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,45 mm ±0,15 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółtozielony RAL 6018 |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
optyczna osłona ekranująca | 85 % |
Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | UL 1581, punkt 1060 i UL 2556, punkt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, punkt 1100 i UL 2556, punkt 9.1 (HFT/FT2) | |
olejoodporność | OIL RES I wg UL 2256 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Numer artykułu | 1416486 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CJN |
Klucz produktu | AF1LFA |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Kraj pochodzenia | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław