VS-MSD-MSD-93E/10,0
-
Kabel sieciowy
1403517
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, CAT5e, ekranowany, 2-parowy, AWG26 elastyczny (7-drutowy), RAL 5021 (niebieski), styk męski M12 na styk męski M12, line, długość: 10 m
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standard |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| System magistrali | Ethernet |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
| PA (Obudowa stykowa) | |
| TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
| Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Długość przewodów | 10 m |
| Ethernet [93E] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 43 kg/km |
| Liczba biegunów | 4 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Ethernet [93E] |
| Budowa przewodu | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Czas emisji sygnału | 4,3 ns/m |
| Szybkość sygnału | 0,77 c |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 2x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm -0,2 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,75 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | Foam-Skin PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 2 pary z 2 wypełniaczami do rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 85 % |
| maksymalny opór przewodu | ≤ 284 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 5,00 mΩ/m (przy 20 MHz) |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±15 % (przy 1 ... 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | nom. 48 nF/km (dla 800 Hz) |
| Napięcie znamionowe kabla | 50 Veff |
| 125 V (Wartość szczytowa, nie dla prądu energetycznego) | |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 1000 Veff |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 500,00 Veff |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 30 mm (Kabel, ułożenie stałe) |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 78 mm (Kabel, ułożenie ruchome) |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 50 N (krótkotrwale) |
| ≤ 10 N (długotrwale) | |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 66 dB/m (przy 1 MHz) |
| 57 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 52 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 50 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 47 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 45 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność przesłuchu (ACR) | 6,57 dB/m (przy 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (przy 100 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 0,028 dB/m (przy 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (przy 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (przy 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (przy 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (przy 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (przy 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (przy 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (przy 100 MHz) | |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg VDE 0482 część 265-2-1 |
| według IEC 332-1 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| temperatura otoczenia (układanie) | -5 °C ... 60 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 60 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Numer artykułu | 1403517 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | AF1CJI |
| Klucz produktu | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656238 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 481,3 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 463,1 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław