VS-M12MS-PPC/ME-94B-LI/5,0
-
Kabel sieciowy
1412477
Konfekcjonowany kabel ethernetowy, ekranowany, 4-parowy, AWG26, elastyczny (7-żyłowy), RAL 5021 (błękitny), wtyk M12 na wtyk RJ45/IP67, obudowa metalowa Push-Pull, Line, długość 5 m
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standard |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ilość gniazd | 1 |
| Ekranowany | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (w oparciu o IEC 11801), 1 Gb/s |
| Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
| Długość przewodów | 5 m |
| Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | piankowy PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | 1,05 mm |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 5 GΩ*km |
| Rezystancja sprzężenia | ≤ 100,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
| Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Pojemność przewodu | 48 nF/km (przy 1 kHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ≤ 100 N |
| Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 71,3 dB (przy 1 MHz) |
| 62,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 56,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 53,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 51,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 48,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność zbliżnoprzenikowa sumowana (PSNEXT) | 62,3 dB (przy 1 MHz) |
| 53,3 dB (przy 4 MHz) | |
| 47,3 dB (przy 10 MHz) | |
| 44,2 dB (przy 16 MHz) | |
| 42,8 dB (przy 20 MHz) | |
| 39,9 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (przy 100 MHz) | |
| Tłumienność odbiciowa (RL) | 23 dB (przy 4 MHz) |
| 24,1 dB (przy 8 MHz) | |
| 25 dB (przy 10 MHz) | |
| 25 dB (przy 16 MHz) | |
| 25 dB (przy 20 MHz) | |
| 23,6 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (przy 100 MHz) | |
| tłumienność ekranu | 3,2 dB (przy 1 MHz) |
| 6 dB (przy 4 MHz) | |
| 9,5 dB (przy 10 MHz) | |
| 12,1 dB (przy 16 MHz) | |
| 13,6 dB (przy 20 MHz) | |
| 17,1 dB (przy 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (przy 62,5 MHz) | |
| 32 dB (przy 100 MHz) | |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 80 °C |
| Numer artykułu | 1412477 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | AF1CMI |
| Klucz produktu | AF1CMI |
| GTIN | 4046356475556 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 304 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 304 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław