FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/0.5 - Światłowodowy kabel połączeniowy
1115545

Zworka OS2 Duplex, jednomodowa, SC-SC, szlif APC, długość 0,5 m

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

8-kształtny kabel połączeniowy do kabli optycznych światłowodowych
Wykonane z bezhalogenowego materiału o zmniejszonej palności, zgodnego z dyrektywą RoHS
Doskonałe właściwości mechaniczne i optyczne
Do użytku wewnętrznego, nadaje się do urządzeń dystrybucyjnych światłowodowych i końcowych
Wszystkie komponenty spełniają wymagania UL 94, V0
Kable krosowe światłowodowe jednomodowe do układania wewnątrz budynków
Właściwości spełniają optyczne i mechaniczne standardy przemysłowe
Złącza wtykowe ze szlifem UPC zapewniającym optymalną tłumienność
Tłumienność wtrąceniowa ≤ 0,5 dB (zmienna w zależności od stanu)