Moduł rozszerzeń DALI uzupełnia rodzinę produktów Catan o oferujący duże możliwości system sterowania oświetleniem dla 4 niezależnych linii DALI. Obsługuje on standard DALI-2, w tym funkcję multi-master do integracji czujników DALI. Zasilacz magistrali jest zintegrowany. Certyfikat DiiA gwarantuje kompatybilność ze wszystkimi certyfikowanymi produktami DALI. Urządzenie oferuje również 8 wyjść cyfrowych, które mogą być alternatywnie wykorzystywane jako wejścia cyfrowe lub w funkcji licznika. Urządzenie posiada certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Bronze.
CATAN DALI MM4 DOI8
-
Interfejs danych
1371363
Moduł rozszerzeń dla sterownika Catan.
Obecnie może być używany tylko w połączeniu z CATAN C1 EN i Emalytics/Niagara, wykorzystywanie aplikacji Symcon jest w przygotowaniu.
4 linie DALI, DALI-2, multi-master, zintegrowany zasilacz DALI, 8 DOI. Lokalna obsługa priorytetowa za pomocą CATAN CONTROL PANEL. Podłączenie do sterownika Catan za pośrednictwem Ethernetu jednoparowego.
Szczegóły produktu
| Wymiary bez założonego wyświetlacza | |
| Szerokość | 89,7 mm |
| Wysokość | 60,7 mm |
| Długość | 107,6 mm |
| Szerokość | 6 DU (Obudowy na szynę wg DIN 43871) |
| Wymiary z założonym wyświetlaczem | |
| Szerokość | 89,7 mm |
| Wysokość | 68 mm |
| Długość | 107,6 mm |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Moduł DALI może być obecnie używany tylko w połączeniu z CATAN C1 EN oraz Emalytics/Niagara; użycie z aplikacją Symcon jest w przygotowaniu. |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Wyłącznie do użytku przemysłowego |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN (według normy DIN EN 60715) |
| Pozycja montażu | poziomo |
| Kolor (Podstawa obudowy) | szary (RAL 7042) |
| Kolor (Góra obudowy) | jasnoszary (RAL 7035) |
| Materiał | Poliwęglan (Obudowa) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| Liczba interfejsów | 4 |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Magistrala obiektowa: DALI | |
| Oznaczenie | DALI |
| Liczba kanałów | 4 |
| Napięcie zasilania | typ. 16 V DC (Napięcie magistrali) |
| Prąd wyjściowy | 220 mA (gwarantowany) |
| 250 mA (maksymalnie) | |
| Obciążalność prądowa | maks. 180 mA (na kanał) |
| Szybkość transmisji | 1200 bit/s |
| zabezpieczenie | Magistrala zabezpieczona do maks. 250 V AC |
| Magistrala rozszerzająca (Link-Bus) | |
| Liczba interfejsów | 2 (do modułów rozszerzeń) |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Ethernet jednoparowy (SPE) 10BASE-T1L, ekranowany |
| Szybkość transmisji | 10 Mbit/s |
| Zasięg transmisji | maks. 350 m (między dwoma urządzeniami) |
| Przyłącze panelu sterowania Catan | |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | USB 2.0 Full speed, gniazdo typu C |
| Szybkość transmisji | maks. 12 Mbit/s |
| Cyfrowe: Wejście cyfrowe (DOI) | |
| Oznaczenie wejścia | Funkcja „Wejście cyfrowe” |
| Uwaga Wejście | Przełączyć styk na uziemienie. |
| Zalecenie: w przypadku korzystania z czułych styków, takich jak zestyki kontaktronowe, należy podłączyć szeregowo rezystor o wartości co najmniej 100 Ω. | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Prąd wejściowy (Kontakt) | 1 mA |
| Zakres rezystancji wejściowej (Sygnał "0") | > 27 kΩ |
| Zakres rezystancji wejściowej (Sygnał "1") | < 1 kΩ |
| Licznik: Wejście cyfrowe (DOI) | |
| Oznaczenie wejścia | wejścia licznikowe |
| Częstotliwość wejściowa | max. 100 Hz |
| Czułość | 1 impuls |
| Cyfrowe: Wyjście cyfrowe (DOI) | |
| Oznaczenie wyjścia | Wyjścia cyfrowe z funkcją „wejścia cyfrowego” (DOI) |
| Uwaga Wyjście | Aby uzyskać prawidłowy poziom napięcia dla sygnału logicznego „0” na wyjściu, należy użyć rezystora obciążenia < 3 kΩ. |
| Każde wyjście cyfrowe można sparametryzować dla „funkcji „wejścia cyfrowego””. | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Technika przyłączeniowa | 2-przewodowa |
| Liczba wyjść | 8 |
| Układ ochronny | Ochrona przed zwarciami |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | |
| Ochrona przed błędnym połączeniem DC (maks. 30 V) | |
| Prąd wyjściowy | maks. 500 mA |
| Uwzględnić obniżenie parametrów znamionowych! Suma prądów wyjściowych do 45°C: 4 A, obniżenie parametrów znamionowych do 50°C: redukcja o 0,2 A na kelwin | |
| napięcie wyjścia znamionowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | maks. 1,4 mA |
| Obciążenie znam., rezyst. | 12 W (48 Ω) |
| Zachowanie w razie przeciążenia | Automatyczny restart |
| Reakcja na wyłączenie napięcia | Wyjście jest odłączone bezzwłocznie po odłączeniu napięcia zasilającego |
| Dopuszczalna długość przewodów | maks. 30 m (pod kątem zgodności z wymaganiami CE i zapewnienia zgodności z dyrektywą EMC) |
| Odporność na napięcie zwrotne w wyniku krótkich impulsów | odporność na napięcie zwrotne |
| Typ produktu | Komponent I/O |
| Rodzina produktów | Catan |
| Miejsce zastosowania | Zastosowanie w pomieszczeniach |
| Pozycja montażu | poziomo |
| Możliwe są alternatywne pozycje montażu, ale mogą one prowadzić do zmniejszenia wydajności cieplnej. | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Tryb wielomasterowy | |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Zasilanie: | |
| Oznaczenie | Zasilanie |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC (łącznie ze wszystkim tolerancjami, łącznie z tętnieniem) |
| Pobór prądu | maks. 5,1 A |
| Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Dane uzupełniające” w karcie katalogowej. | |
| Separacja galwaniczna/izolacja zakresów napięcia | |
| Napięcie probiercze: Magistrala rozszerzająca / logika | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: Układ logiczny/uziemienie funkcjonalne | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: DALI / logika | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: DALI / uziemienie funkcyjne | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Napięcie probiercze: DALI / magistrala rozszerzająca | 1,5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Technika przyłączeniowa | |
| Określenie przyłącza | Przyłącza 1 ... 19 (DALI) |
| Przyłącza 1 ... 19 (DALI) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² (Podłączenie przewodu przy otwartym punkcie połączeniowym) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Połączenie Push-in) | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój znamionowy | 4 mm² |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przyłącza 31 ... 62 (zasilanie, magistrala łącząca, wyjścia cyfrowe) | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Podłączenie przewodu przy otwartym punkcie połączeniowym) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Połączenie Push-in) | |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój znamionowy | 1,5 mm² |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 50 °C (do 3000 m npm) |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m npm) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (do 4500 m npm) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 5 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Badania właściwości mechanicznych | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Udar ciągły wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Numer artykułu | 1371363 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | DRHAFA |
| Klucz produktu | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 236 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 214 g |
| Numer taryfy celnej | 85371098 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead titanium zirconium oxide (nr CAS: 12626-81-2) |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Oszczędność miejsca i kosztów dzięki wysoce elastycznej konfiguracji I/O
Integracja dużej liczby urządzeń DALI (maks. 256 stateczników i 252 czujników)
Uruchamianie i konserwacja za pomocą wyświetlacza wtykowego do obsługi lokalnej
Wydajna magistrala rozszerzeń umożliwia również instalację rozdzieloną
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław