FL SWITCH FX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2831086
Ethernet Switch z opcją redundancji, rdzeń włókno szklane, uplinks: 2 porty 10/100Base-FX, pełen dupleks, wtyk SC, downlinks: 5 portów 10/100Base-T(X), gniazda RJ45, zintegrowana funkcja serwera sieciowego, zintegrowany agent zarządzania, montaż na szynie nośnej
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Szerokość | 110 mm |
| Wysokość | 131 mm |
| Głębokość | 111 mm |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | RJ45 |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | 7 portów, w tym 5 portów 10/100Base-T(X) autonegocjacja |
| Szybkość transmisji | 10/100 Bit/s |
| Zasięg transmisji | 111 mm |
| Liczba kanałów | 5 |
| Ethernet (uplinki) | |
| Rodzaj przyłącza | 2 porty 100Base-FX (wielomodowe włókno szklane), technika przyłączeniowa: pełny dupleks wtyczki SC |
| Liczba kanałów | 2 |
| pozostałe złącza | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze Stand By (czuwanie) przez RJ45 i Cross-Over-Kabel (kabel ze skrzyżowanymi żyłami), szeregowe złącze 6 biegunowe przez gniazdo RJ11 |
| Typ produktu | Switch |
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Funkcje switcha | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik, tryb przełączania Store-and-Forward, 2 klasy priorytetu oraz filtracja podstawowa wg IEEE802.1 D, protokół TCP/IP, przystosowany do obsługi protokołów BootP i TFTP, Connection Mirroring |
| Wskaźniki stanu i diagnozowania | LED: UL1 i UL2 (nadmiarowe napięcie zasilania), STANDBY, RM (program zarządzania redundancją) LED Link i LED Receive dla każdego portu |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 4.01, wtyczka „Java Runtime Environment" - wymagana wersja 1.2 |
| Dalsze funkcje | Autonegotiation |
| Funkcje bezpieczeństwa | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik, tryb przełączania Store-and-Forward, 2 klasy priorytetu oraz filtracja podstawowa wg IEEE802.1 D, protokół TCP/IP, przystosowany do obsługi protokołów BootP i TFTP, Connection Mirroring |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,6 W |
| Środek transmisyjny | Światłowód |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (nadmiarowy przez COMBICON, maksymalny przekrój przewodu 2,5 mm²) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu maksymalny | 800 mA (na US) |
| Rodzaj przyłącza | RJ45, ekranowany |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Klasa 3; wyładowanie przez przerwę powietrzną 8 kV, wyładowanie pomiędzy stykami 6 kV |
| IEC 61000-4-3 (pola elektromagnetyczne) przy wartości 10 V/m brak negatywnego wpływu na działanie) | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium A, brak uszkodzeń, wadliwe działanie nie występuje w sposób trwały | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium A, brak uszkodzeń, wadliwe działanie nie występuje w sposób trwały | |
| IEC 61000-4-6 (zakłócenia związane z przewodami) Kryterium A, przy wartości 10 V brak negatywnego wpływu na działanie | |
| EN 55022 (natężenie radiowego pola zakłóceniowego) Klasa A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 50081-2 |
| Funkcjonalność | |
| Funkcje podstawowe | Przełącznik, tryb przełączania Store-and-Forward, 2 klasy priorytetu oraz filtracja podstawowa wg IEEE802.1 D, protokół TCP/IP, przystosowany do obsługi protokołów BootP i TFTP, Connection Mirroring |
| Wymagania systemowe | |
| obsługa przeglądarki | Netscape Communicator od wersji 4.5 lub Internet Explorer od wersji 4.01, wtyczka „Java Runtime Environment" - wymagana wersja 1.2 |
| Wskaźnik stanu | LED: UL1 i UL2 (nadmiarowe napięcie zasilania), STANDBY, RM (program zarządzania redundancją) LED Link i LED Receive dla każdego portu |
| Numer artykułu | 2831086 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNN122 |
| GTIN | 4017918599355 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1,231 kg |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1,231 kg |
| Kraj pochodzenia | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław