Opracowany zgodnie z normą IEC 61850-3 (warunki otoczenia)
FL SWITCH EP6404-4GSFP-RED-HV
-
Industrial Ethernet Switch
1524692
Managed Switch EP6000 seria, 4 Porty RJ45 10/100/1000 Mb/s, 4 Porty SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Porty Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) lub 10/100/1000 Mb/s (RJ45), stopień ochrony: IP20, Temperatura otoczenia (praca): -40 °C ... 85 °C, Zakres napięcia zasilania: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Struktura sieciowa zgodna z IEC 61850
IEEE 1613
Funkcje 2-warstwowe i 3-warstwowe
Obsługa precyzyjnego taktowania IEEE 1588 v2
Obsługa list kontroli dostępu (ACL) do filtrowania ruchu, RADIUS i uwierzytelniania TACAC.
HSR/PRP z obsługą 2 skrzynek nadmiarowych