FL SWITCH 1108T - Industrial Ethernet Switch
1085088

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Switch ethernetowy, szeroki zakres temperatur, osiem portów RJ45 z szybkością 10/100/1000 Mb/s we wszystkich portach, automatyczne rozpoznawanie szybkości transmisji, funkcja autokrosowania i QoS

Szczegóły produktu









Korzyści

Funkcja rozpoznawania Auto-Negotiation i Autocrossing ułatwia instalację i budowę
Lokalne wskaźniki diagnostyczne z LED
Porty RJ45 obsługują szybkość transmisji 10/100/1000 Mb/s
Komunikaty z priorytetem QoS (Quality of Service)
PROFINET Conformance Class A do wymiany danych w czasie rzeczywistym
Energy Efficient Ethernet zgodnie z IEEE 802.3az
Wersje PROFINET z filtrem PTCP do niezawodnej komunikacji w sieciach PROFINET
Ulepszony priorytet przesyłania danych dla protokołów automatyzacyjnych
Wspomaga ramki Jumbo (wielkość ramki do 9216 bajtów/ramkę)