FL HUB 10BASE-T
-
Hub
2831028
Montowany na szynie nośnej, ustawiany w rzędach moduł hub z czterema portami 10Base-T i stykiem sygnalizacyjnym
Szczegóły produktu
| Konstrukcja | Stand-alone |
| Tryb pracy | półdupleks |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Galwaniczna separacja | 10Base-T//Zasilanie |
| Pobór mocy | typ. 4,6 W |
| Diagnostyka lokalna | UL Napięcie zasilania LED zielona |
| COL kolizje telegramu LED czerwona | |
| - status połączenia LED zielona | |
| - Odbiór telegramów LED żółta | |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,6 W |
| Odcinek próbny | 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Zasilanie | |
| Napięcie zasilania | 24 V DC (za pośrednictwem złączy COMBICON; maks. przekrój przewodu 2,5 mm²) |
| Zakres napięcia zasilania | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Przyłącze zasilania | za pośrednictwem złączy COMBICON, maks. przekrój przewodu 2,5 mm² |
| Tętnienie resztkowe | 3,6 VPP (w dopuszczalnym zakresie napięć) |
| Pobór prądu typowy | 190 mA (na US) |
| Funkcja | |
| Napięcie wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 24 V DC (standard) |
| Prąd wysterowania zestyku sygnalizacyjnego | 100 mA (standard) |
| Rodzaj przyłącza | RJ45, ekranowany |
| Ethernet | |
| Rodzaj przyłącza | 4 porty 10Base-T |
| Szybkość transmisji | 10 Mb/s (półdupleks) |
| Fizyka transmisji | Ethernet RJ45 |
| Zasięg transmisji | 100 m (na każdy segment) |
| sygnalizacyjne diody LED | Odbiór danych, stan łącza |
| Styk sygnalizacyjny bezpotencjałowy | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe/śrubowe za pomocą złączy COMBICON |
| port backbone | |
| Rodzaj przyłącza | Technika bezpośredniego wtykania |
| Wskaźnik stanu | Diody LED: UL (napięcie układu logicznego), COL (kolizja), dioda LED połączenia i odbioru dla każdego portu. |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 112 mm |
| Kolor | zielony |
| Udar wg EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Eksploatacja: 25g, czas trwania 11 ms, udar półsinusoidalny |
| : Składowanie/transport: 50g, czas trwania 11 ms, udar półsinusoidalny | |
| Odporność na wibracje według EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Eksploatacja/magazynowanie/transport 5g, 150 Hz, Kryterium 3 |
| Swobodny upadek wg IEC 60068-2-32 | : 1 m |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 95 % (bez kondensacji) |
| Drgania (praca) | według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Ciśnienie powietrza (praca) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m n.p.m.) |
| Ciśnienie powietrza (składowanie/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m n.p.m.) |
| Odporność na działanie gazów zakłócających prawidłowe działanie zgodnie z normą DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dwutlenek siarki (SO2) 10 ± 0,3cm3/m3, siarkowodór (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, każdorazowo w temperaturze 25°C i przy wilgotności powietrza 75% i wystawieniu na działanie przez 4 dni |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 89/336/EWG |
| Zgodność z wytycznymi EMV | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (Odporność na wyładowania elektrostatyczne) Kryterium B |
| IEC 61000-4-3 (Odporność na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Odporność na szybkie stany przejściowe) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-5 (Odporność na udary) Kryterium B | |
| IEC 61000-4-6 (Odporność na zaburzenia przewodzone) Kryterium A | |
| IEC 61000-4-8 (Odporność na zakłócenia powodowane przez pola magnetyczne) Kryterium A | |
| EN 55022 (Emisja zakłóceń) Kryterium A | |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Brak substancji negatywnie wpływających na lakierowanie | wg specyfikacji VW |
| Galwaniczna separacja | 10Base-T//Zasilanie |
| Rodzaj montażu | Montaż na szynie DIN |
| Numer artykułu | 2831028 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | DNN141 |
| GTIN | 4017918811013 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 347 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 347 g |
| Kraj pochodzenia | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław