ME 17,5 OT-MSTBO BUGY
-
Góra obudowy
2202242
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 17,6 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: niebiesko-szary (podobne RAL 7031)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Instrukcja montażu | Przestrzegać informacji dla użytkownika dostępnych w obszarze do pobrania. |
| Rodzaj obudowy | Obudowa na szynę DIN |
| Seria obudów | ME |
| Rodzina produktów | ME 17,5.. |
| Liczba biegunów | 12 |
| Maks. liczba pinów | 16 (raster: 3,5 mm) |
| 12 (raster: 5 mm) | |
| 8 (raster: 7,25 mm) | |
| Liczba rzędów | 2 |
| Z otworem wentylacyjnym | nie |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 17,6 mm |
| Wysokość | 99 mm |
| Głębokość | 45,85 mm |
| Głębokość od powierzchni oparcia podstawy | 38,5 mm |
| Konstrukcja PCB | |
| Grubość płytki drukowanej | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Kolor (Góra obudowy) | niebiesko-szary (RAL 7031) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| CTI wg IEC 60112 | 600 |
| Materiał obudowy | PA |
| Jakość powierzchni | bez obróbki |
| Badanie odporności na drgania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Częstotliwość | 10 - 150 - 10 Hz |
| Prędkość przesuwu | 1 oktawa/min |
| Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Przyspieszenie | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Czas pomiaru na oś | 2,5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Badanie rozżarzonym drutem | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Czas działania | 30 s |
| Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Czas trwania kontroli | 1 h |
| Siła | 20 N |
| Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Wysokość upadku | 50 cm |
| Częstotliwość | 10 |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Rodzaj udaru | Półsinusioda |
| Przyspieszenie | 15g |
| Czas trwania udaru | 11 ms |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Stopień ochrony (kod IP) | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Warunki otoczenia | |
| Maks. osiągalny kod IP | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 100 °C |
| Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 80 % |
| Liczba mocowań płytki drukowanej | 1 |
| Sposób mocowania PCB | Gniazdo |
| Grubość PCB | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Sposób montażu | Połączenie zatrzaskowe z podstawą obudowy |
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Rodzaj opakowania | Karton |
| Numer artykułu | 2202242 |
| Jednostka opakowania | 10 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 250 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | ACHAAD |
| Klucz produktu | ACHAAD |
| GTIN | 4055626023823 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 13,64 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,64 g |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Gniazdo do PCB 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Złącze do PCB 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Złącze do PCB 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Złącze do PCB 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Złącze do PCB 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Złącze do PCB 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Złącze do PCB 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Złącze do PCB 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Złącze do PCB 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Złącze do PCB 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Złącze do PCB 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Złącze do PCB 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Złącze do PCB 1708286
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Gniazdo do PCB 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Gniazdo do PCB 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Gniazdo do PCB 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Gniazdo do PCB 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Gniazdo do PCB 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Gniazdo do PCB 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Gniazdo do PCB 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Gniazdo do PCB 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Gniazdo do PCB 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Gniazdo do PCB 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Gniazdo do PCB 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Gniazdo do PCB 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Gniazdo do PCB 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Gniazdo do PCB 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Gniazdo do PCB 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Gniazdo do PCB 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Gniazdo do PCB 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Gniazdo do PCB 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Gniazdo do PCB 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Gniazdo do PCB 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Gniazdo do PCB 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Gniazdo do PCB 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Gniazdo do PCB 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Złącze do PCB 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Złącze do PCB 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Złącze do PCB 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Złącze do PCB 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Złącze do PCB 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Gniazdo do PCB 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Gniazdo do PCB 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Złącze do PCB 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO KMGY - Zaślepka 2853776
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Światłowód 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Światłowód 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Światłowód 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Światłowód 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Światłowód 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Światłowód 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Światłowód 1071314
-
ME-SAS - Obejma do podł. ekranu 2853899
-
ME-SAS MINI - Obejma do podł. ekranu 2200456
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od 12.5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Klasa palności V0 wg UL 94
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław