Warto wiedzieć
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
Akcesoria do złączek szynowych
D-UDK-RELG - Płytka końcowa
D-UDK-RELG
-
Płytka końcowa
2777027
Płytka końcowa, szerokość: 1,5 mm
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Pokrywa zamykająca
Wymiary
Szerokość
1,5 mm
Dane handlowe
Numer artykułu
2777027
Jednostka opakowania
50 Szt.
Minimalne zamówienie
50 Szt.
Klucz sprzedaży
DK61BZ
Klucz produktu
DK61BZ
GTIN
4017918068615
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
4,29 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
4,2 g
Numer taryfy celnej
85389099
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01742
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
(Brak zwolnień/wyłączeń)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Pomoc dot. produktu