EO-J/PT/LED - Gniazdo
0804107

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu J, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: SEV 1011, Identyfikator krajowy: Szwajcaria

Szczegóły produktu