EO-G/UT/SH/LED/S
-
Gniazdo
0804059
Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, wskaźnik świetlny, Przód wtyku typu G, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 13 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: BS 1363-2, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Wielka Brytania