EO-G/PT/SH
-
Gniazdo
0804063
Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, Przód wtyku typu G, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 13 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: BS 1363-2, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Wielka Brytania