EO-E/PT/SH/LED - Gniazdo
0804022

Gniazdo, rozszerzona ochrona przeciwporażeniowa / przesłona, wskaźnik świetlny, Przód wtyku typu E, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: NF C61-314, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Francja

Szczegóły produktu