EO-D/PT
-
Gniazdo
0804009
Gniazdo, do Indii/Afryki i innych krajów, Typ: D, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 6 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, Identyfikator krajowy: Indie / Afryka
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | NIE nadaje się na rynek RPA (ZA) |
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Podany prąd znamionowy nie dotyczy wariantów bezpieczników. W ich przypadku prąd jest określany przez zastosowany bezpiecznik. |
| Typ produktu | Gniazdo |
| Kod kraju | Indie / Afryka |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe Push-in |
| Wskazówka | Gniazda do szafy sterowniczej przyłączem Push-in nie są przeznaczone do oprzewodowania przelotowego. Podłączać maksymalnie jeden przewód na punkt zaciskowy. Wielokrotne przyporządkowanie jednego punktu zaciskowego jest niedozwolone. |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| sonda wzorcowa | A3 |
| B3 | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 14 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Prąd znamionowy | 6 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V AC (50 Hz) |
| Przekroje przewodów bezpośrednio wtykanych | |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Szerokość | 45 mm |
| Wysokość | 75 mm |
| Głębokość | 59,2 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 60 mm |
| Głębokość na NS 35/15 | 67,5 mm |
| Średnica otworu | 4,4 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał izolacyjny | PA |
| materiał styku | CuZn38 |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| typ wtyku | Typ: D |
| Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
| Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
| Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Przyspieszenie | 3,12g |
| Czas pomiaru na oś | 5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Rodzaj udaru | Półsinusioda |
| Przyspieszenie | 30g |
| Czas trwania udaru | 18 ms |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -5 °C ... 40 °C (zgodnie z IEC 60884-1, średnia wartość w okresie 24 godzin nie wyższa niż +35°C) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Odporność na wilgotność powietrza | 95 % ... 48 h |
| Sposób montażu | do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego |
| Numer artykułu | 0804009 |
| Jednostka opakowania | 5 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE7626 |
| Klucz produktu | BE7626 |
| GTIN | 4055626225524 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 74 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 70,67 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0827464
-
EO-SI-FRAME - Płyta adaptera 0804522
-
SI-M1A - Ramka montażowa 1404493
-
SI-M1B - Ramka montażowa 1404494
-
SI-M1A-GL - Ramka montażowa 1407592
-
SI-M1B-GL - Ramka montażowa 1407593
-
SI-M1A-ML - Ramka montażowa 1407588
-
SI-M1B-ML - Ramka montażowa 1407589
-
VS-SI-EB-EMV-1 - Ramka montażowa 1656482
-
VS-SI-EB-EMV-2 - Ramka montażowa 1656495
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław