EO-CF/UT/LED/F/YE - Gniazdo
1068030

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, bezpiecznik 5 x 20 mm, 6,3 A, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: żółty, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 6 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Szczegóły produktu