EO-CF/UT/LED - Gniazdo
0804026

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Szczegóły produktu