EO-CF/PT/LED/S - Gniazdo
0804046

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, wyłącznik, Przód wtyku typu CF, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 250 V AC (50 Hz), prąd znamionowy: 16 A, Montaż na szynie DIN i bezpośredni, normy/przepisy: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: Niemcy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne