EO-AB/UT/LED/20 - Gniazdo
0804509

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu AB 20A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 20 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: USA, Kanada

Szczegóły produktu