EO-AB/UT/15 - Gniazdo
0804152

Gniazdo, Dla USA, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508, Identyfikator krajowy: USA

Szczegóły produktu