EO-AB/PT/LED/15 - Gniazdo
0804168

Gniazdo, ze wskaźnikiem świetlnym, Przód wtyku typu AB 15A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, kolor: szary, napięcie znamionowe: 125 V AC (60 Hz), prąd znamionowy: 15 A, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, normy/przepisy: UL 508, IEC 60884-1, Identyfikator krajowy: USA, Kanada

Szczegóły produktu