DMC 1,5/19-G2F-3,5-LR P20THR - Gniazdo do PCB
1668706

Piktogram linia produktowa COMBICON Connectors S
Piktogram przekrój 1,5 mm2
Piktogram rodzaj montażu Lutowanie THR/lutowanie na fali
Piktogram rodzaj opakowania zapakowany w karton

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm2, kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 19, rodzina produktów: DMC 1,5/..-G2F-LR-THR, raster: 3,5 mm, montaż: Lutowanie THR/lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON DFMC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: Blokada Lock and Release, rodzaj mocowania: Kołnierz z gwintowanymi otworami Lock & Release, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zaprojektowany do integracji z procesem lutowania SMT
Przykręcany kołnierz zapewniający najwyższy poziom stabilności mechanicznej
Automatyczne zatrzaśnięcie i intuicyjne zwolnienie dzięki dźwigni obsługi „Lock and Release” w innym kolorze
Przyłącze przewodów na kilku piętrach umożliwia większą szczelność stykową
Niewielkie rozmiary elementów predestynują je do zastosowań z małą ilością wolnego miejsca