Filtr EMC (filtr sieciowy) do 1-fazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), napięcie znamionowe: 120 V AC, prąd znamionowy: 10 A
Filtr przeciwzakłóceniowy
Filtry EMC ograniczają napięcia zakłóceniowe o wysokiej częstotliwości, powodowane przez urządzenia podczas normalnej pracy oraz w przypadku usterki. Nasze filtry EMC zapewniają bezawaryjną pracę w środowiskach narażonych na zakłócenia.
Filtr EMC (filtr sieciowy) do jednofazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (typu 3), napięcie znamionowe: 230 V AC, prąd znamionowy: 6 A
Filtr EMC (filtr sieciowy) do 1-fazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), napięcie znamionowe: 120 V AC, prąd znamionowy: 15 A
Filtr EMC (filtr sieciowy) do jednofazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (typu 2), napięcie znamionowe: 230 V AC, prąd znamionowy: 10 A
Filtr EMC (filtr sieciowy) do jednofazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (typu 2), napięcie znamionowe: 230 V AC, prąd znamionowy: 20 A
Modułowa listwa zaciskowa z kondensatorem przeciwzakłóceniowym pomiędzy korpusem modułu zaciskowego a szyną montażową, oddzielne przyłącze PE, pojemność: 3,3 nF, montaż na szynie NS 35/7,5, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 69 mm
Filtr EMC (filtr sieciowy) do 1-fazowych systemów AC, do montażu na szynie NS 35, wbudowany ogranicznik przepięć (UL Type 2CA SPD, IEC Type 2 SPD), napięcie znamionowe: 120 V AC, prąd znamionowy: 5 A
Korzyści
- SFP2: Skuteczna ochrona przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości i przepięciami przejściowymi dzięki układom ochrony przed przepięciami działającymi po stronie wejściowej i wyjściowej filtra
- Prosty montaż i instalacja, do wyboru przyłącze Push-in lub przyłącze śrubowe
- FIL: Zwiększenie skuteczności filtra i optymalizacja właściwości EMC dzięki dodatkowym punktom zaciskowym PE do osobnego podłączenia do lokalnego połączenia wyrównawczego
- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki montażowi na szynie DIN
- Niezawodne i bezpieczne działanie systemu dzięki redukcji zakłóceń przewodowych o wysokiej częstotliwości
Obszary zastosowania filtrów EMC
Falowniki, zasilacze lub sterowniku systemów oświetleniowych to częste źródła zakłóceń dla sieci energetycznych. Część zakłóceń EMC jest zmniejszana bezpośrednio w ich źródle dzięki specjalnym filtrom. Lecz pozostałe zakłócenia mogą się rozprzestrzeniać i wzmacniać przez przewody zasilające i sterownicze. Może to prowadzić do nieprzewidzianych efektów w sterownikach, zasilaczach, czujnikach i urządzeniach wykonawczych. Nasze filtry ograniczają zakłócenia bezpośrednio przed odbiornikiem.
Uniwersalne filtry EMC
Filtr EMC z wbudowaną ochroną przed przepięciami typu 2
Podwójna ochrona
Tradycyjne filtry chronią tylko przed zakłóceniami o wysokiej częstotliwości, lecz nie zapewniają ochrony przed impulsami przepięciowymi. Do skutecznej ochrony są potrzebne dodatkowe komponenty ochrony przed przepięciami. Filtry SFP2 zapewniają skuteczną ochronę przed przepięciami i zakłóceniami o wysokiej częstotliwości dzięki układowi ochronnemu zarówno po stronie wejściowej, jak i stronie wyjściowej filtra.
Przymocuj, podłącz, gotowe – do wyboru z przyłączem Push-in lub przyłączem śrubowym
Łatwa i elastyczna instalacja
Dzięki prostemu montażowi na szynie DIN oraz różnymi technikom przyłączeniowym montaż filtrów w szafie sterowniczej jest dziecinnie prosty. Do podłączenia filtrów przeciwzakłóceniowych można wybrać szybką technikę połączeń Push-in lub sprawdzone przyłącze śrubowe.
Dodatkowe punkty zaciskowe PE poprawiają skuteczność filtrów w obudowie z tworzywa sztucznego
Instalacja o zoptymalizowanych właściwościach EMC
Do podłączenia filtrów przeciwzakłóceniowych do lokalnego połączenia ochronnego służą dodatkowe punkty zaciskowe PE. Zapewnia to zwiększenie skuteczności filtra przy zakłóceniach o wysokiej częstotliwości między przewodami czynnymi a potencjałem masy. Dzięki temu również filtry EMC w obudowie z tworzywa sztucznego zapewniają optymalne właściwości EMC i lepszą skuteczność.