CSS 1.5-3/3 - Falownik Speed Starter
1201650

Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 480 V AC i 1,5 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, trójfazowe wejście obciążenia

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu