CSS 0.75-1/3-EMC
-
Falownik Speed Starter
1201613
Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 230 V AC i 0,75 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania