CSS 0.55-1/3-EMC - Falownik Speed Starter
1201602

Trwa przygotowanie do spełnienia wymagań CRA

Falownik Speed Starter z funkcją soft start i regulowaną prędkością obrotową do uruchamiania i sterowania nawrotnego silników do 230 V AC i 0,55 kW, ustawiana ochrona silnika, wejście analogowe, funkcja STO do SIL 3 / PL e, jednofazowe wejście obciążenia, z wbudowanym filtrem EMC

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne