PSD-S WIN STARTERKIT - Elementy radiowe
2700680

Zestaw startowy do systemu radiowego z kolumnami sygnalizacyjnymi WIN, składający się z urządzenia nadrzędnego z anteną, trzech urządzeń podrzędnych, dziewięciu elementów światła ciągłego LED (czerwony, żółty, zielony), trzech elementów przyłączeniowych, trzech stóp montażowych ze zintegrowaną rurą, CD z oprogramowaniem, kabla USB (3 m), czterech gumowych nóżek i materiału montażowego do montażu na ścianie urządzenia nadrzędnego

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Regenerator do zwiększania zasięgu zintegrowany w każdym elemencie radiowym
Uzupełnienie istniejących kolumn sygnałowych bez dodatkowego układu
Jednoczesna rejestracja maksymalnie 50 elementów radiowych
Możliwość eksploatowania równolegle do innych aplikacji radiowych
Możliwe zgłoszenie awarii e-mailem
Zasięg elementu radiowego przy dobrej widzialności dochodzi do 300 m