PSD-S WIN MA - Elementy radiowe
2700682

Urządzenie nadrzędne z anteną do systemu radiowego z kolumnami sygnalizacyjnymi WIN, z interfejsem USB, zasilaniem napięciowym za pośrednictwem interfejsu USB, CD z oprogramowaniem, kablem USB (3 m), czterema gumowymi nóżkami i materiałem montażowym do montażu ściennego urządzenia nadrzędnego

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria
Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Regenerator do zwiększania zasięgu zintegrowany w każdym elemencie radiowym
Uzupełnienie istniejących kolumn sygnałowych bez dodatkowego układu
Jednoczesna rejestracja maksymalnie 50 elementów radiowych
Możliwość eksploatowania równolegle do innych aplikacji radiowych
Możliwe zgłoszenie awarii e-mailem
Zasięg elementu radiowego przy dobrej widzialności dochodzi do 300 m