Lampy sygnalizacyjne
PSD-S ME FB - Materiały montażowe
PSD-S ME FB
-
Materiały montażowe
2700151
łamana stopa, raster 7,5°, czarny
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wskazówka dotycząca zastosowania
Wyłącznie do użytku przemysłowego
Właściwości produktu
Typ produktu
Element montażowy
Rodzina produktów
PSD-S
Zakres dostawy
3 śruby (imbus)
1 uszczelka
pierścień z pianki, 1 sztuka
3 śruby (imbus)
1 uszczelka
pierścień z pianki, 1 sztuka
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
77 mm
Wysokość
117 mm
średnica
70 mm
Dane materiału
Kolor
czarny (RAL 9005)
Materiał
PA-GF
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP66
Temperatura otoczenia (praca)
-30 °C ... 60 °C
Montaż
Sposób montażu
Montaż na śruby (Dołączona uszczelka)
Pozycja montażu
dowolna
Dane handlowe
Numer artykułu
2700151
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
DRL117
Klucz produktu
DRL117
GTIN
4046356491426
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
189,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
165 g
Numer taryfy celnej
39269097
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Lead
(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
2,977 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Akcesoria
PSD-S ME T-P 45
-
Materiały montażowe
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
Materiały montażowe
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Materiały montażowe
2700158
Pomoc dot. produktu