Element przyłączeniowy stanowi część składową modułowej kolumny sygnalizacyjnej i służy do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Można zastosować maksymalnie pięć optycznych elementów sygnalizacyjnych cztery elementy optyczne i jeden element akustyczny. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagnetowe. Uwaga: Kolumny sygnalizacyjne PSD-S 50 (średnica 50 mm) nie są kompatybilne mechanicznie z kolumnami PSD-S (średnica 70 mm).
PSD-S 50 CE
-
Element przyłączeniowy
1018740
Podstawa do montażu w poziomie i na innej rurze
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Element przyłączeniowy do montażu na powierzchni montażowej (podłożu), gnieździe przyłączeniowym lub kątowniku
Technologia przyłączeniowa Push-in
Stopień ochrony: IP65, w stanie zamontowanym