PTCB BE PT 6
-
Element bazowy
1567576
Element bazowy, rodzaj montażu: Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm, prąd obliczeniowy: 31 A
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | |
| Wskazówka | Element bazowy nie zawiera żadnych obwodów elektroniki. |
| Typ produktu | Element bazowy |
| Trwałość mechaniczna | 25 cykli wtykania |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II (250 V AC / IEC 60934) |
| III (UL 1077, UL 1059) | |
| III (80 V DC / IEC 60934) | |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 (250 V AC / IEC 60934) |
| 3 (UL 1077, UL 1059) | |
| Informacje ogólne | |
| Napięcie znamionowe | 240 V AC (IEC 60934) |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| 56 V DC (IEC 60934) | |
| 56 V DC (UL 1077) | |
| 56 V DC (UL 1059) | |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui | 250 V AC (IEC 60934) |
| 80 V DC (IEC 60934) | |
| 277 V AC (UL 1077) | |
| 277 V AC (UL 1059) | |
| Prąd znamionowy IN | 31 A (UL 1059, bez wyłącznika) |
| 16 A (Główne styki 1-2, UL 1077 i IEC 60934) | |
| 1 A (Zestyki pomocnicze 3-4, bez wyłącznika automatycznego) | |
| Znamionowe napięcie udarowe | 2,5 kV (IEC 60934, wzmocniona izolacja pomiędzy obwodem obciążenia a obwodem pomocniczym) |
| rezystancja izolacji Riso | > 100 MΩ (500 V DC) |
| Wytrzymałość napięciowa | 3000 V AC (pomiędzy obwodem obciążenia 1-2 i obwodem pomocniczym 3-4) |
| 1554 V AC (pomiędzy otwartymi stykami obciążenia 1-2, zestykami pomocniczymi 3-4) | |
| Wskazanie / sygnalizacja zdalna | |
| Określenie przyłącza | Przyłącze 3 / 4 |
| Przyłącze 1 / 2 | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 1 mm² ... 10 mm² (bezpośrednie wtykanie) | |
| Przekrój przewodu AWG | 20 ... 8 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (bezpośrednie wtykanie) | |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| 1 mm² ... 6 mm² (bezpośrednie wtykanie) | |
| Przyłącze 3 / 4 | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 26 ... 16 |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 8,2 mm |
| Wysokość | 122,9 mm |
| Głębokość | 54,1 mm |
| Szerokość modułu kompletnego | 8,2 mm |
| Wysokość modułu kompletnego | 122,9 mm |
| Głębokość modułu kompletnego | 85,2 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (250 V AC / IEC 60934) |
| Kontrola wilgotności | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Kategoria 1, klasa B (DIN EN 61373) | |
| Drgania (praca) | 10 Hz ... 150 Hz, 20 cykli (IEC 60068-2-6, test Fc) |
| 10 Hz ... 75 Hz (Amplituda ±0,35 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) | |
| 75 Hz ... 150 Hz (8g) | |
| Kategoria 1, klasa B (DIN EN 61373) | |
| Dopuszczenie UL | |
| Oznaczanie | UL Recognized UL 1059 |
| UL Recognized UL 1077 | |
| CSA, Canada | |
| Oznaczanie | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Normy/przepisy | IEC 60934 |
| Wskazówka | 2019 |
| Normy/przepisy | UL 1077 |
| Wskazówka | Dodatkowe urządzenia ochronne do stosowania w wyposażeniu elektrycznym |
| Normy/przepisy | UL 1059 |
| Wskazówka | Złączki szynowe |
| Normy/przepisy | CSA C22.2 No. 235-04 |
| Wskazówka | 2017 |
| Normy/przepisy | IEC 60068-2-6 |
| Wskazówka | Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne) |
| Normy/przepisy | EN 60068-2-27 |
| Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wstrząsy |
| Normy/przepisy | EN 60068-2-78 |
| Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe |
| Normy/przepisy | DIN EN 50274 |
| Wskazówka | Zabezpieczenie przed dotknięciem palcami i dłonią |
| Normy/przepisy | IEC 60529 |
| Wskazówka | 2019 |
| Normy/przepisy | EN 61373 |
| Wskazówka | Zastosowania kolejowe - Wyposażenie taboru kolejowego - Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje |
| Normy/przepisy | EN 45545-2 |
| Wskazówka | Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych |
| Sposób montażu | Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm |
| Numer artykułu | 1567576 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CLA197 |
| Klucz produktu | CLA197 |
| GTIN | 4067923054332 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 40 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 28,01 g |
| Numer taryfy celnej | 85366990 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509512
-
PTCB TM1 1A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509519
-
PTCB TM1 2A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509520
-
PTCB TM1 3A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509522
-
PTCB TM1 4A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509524
-
PTCB TM1 5A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509528
-
PTCB TM1 6A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509529
-
PTCB TM1 8A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509532
-
PTCB TM1 10A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509535
-
PTCB TM1 12A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1509537
-
PTCB TM1 16A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1567580
-
PTCB TM1 0.5A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575555
-
PTCB TM1 1A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575557
-
PTCB TM1 2A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575558
-
PTCB TM1 3A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575565
-
PTCB TM1 4A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575566
-
PTCB TM1 5A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575571
-
PTCB TM1 6A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575572
-
PTCB TM1 8A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575573
-
PTCB TM1 10A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575580
-
PTCB TM1 12A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575581
-
PTCB TM1 16A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575586
-
PTCB TM2 0.5A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575587
-
PTCB TM2 1A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575588
-
PTCB TM2 2A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575590
-
PTCB TM2 3A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575591
-
PTCB TM2 4A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575593
-
PTCB TM2 5A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575595
-
PTCB TM2 6A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575597
-
PTCB TM2 8A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575598
-
PTCB TM2 10A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575599
-
PTCB TM2 12A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575613
-
PTCB TM2 16A F2 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575616
-
PTCB TM2 0.5A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575617
-
PTCB TM2 1A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575618
-
PTCB TM2 2A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575619
-
PTCB TM2 3A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575621
-
PTCB TM2 4A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575622
-
PTCB TM2 5A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575623
-
PTCB TM2 6A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575624
-
PTCB TM2 8A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575625
-
PTCB TM2 10A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575626
-
PTCB TM2 12A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575629
-
PTCB TM2 16A M1 NO P - Termomagnetyczne wyłączniki zabezpieczające 1575632
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Monitorowanie prądu 1761792
-
FBS 2-3,5 - Mostek 3213014
-
FBS 2-3,5 BU - Mostek 3213086
-
FBS 2-3,5 GY - Mostek 3213153
-
FBS 7-8 - Mostek 3002744
-
FBS 8-8 - Mostek 3002745
-
FBS 2-8 - Mostek 3030284
-
FBS 3-8 - Mostek 3030297
-
FBS 4-8 - Mostek 3030307
-
FBS 5-8 - Mostek 3030310
-
FBS 10-8 - Mostek 3030323
-
FBS 1/3-8 - Mostek 3032363
-
FBS 1/4-8 - Mostek 3032376
-
FBS 1/2/4/6-8 - Mostek 3032378
-
FBS 1/5-8 - Mostek 3032381
-
FBS 1/3/5-8 - Mostek 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Mostek 3032402
-
FBS 6-8 - Mostek 3032470
-
FBS 2-8 BU - Mostek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Mostek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Mostek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Mostek 3032596
-
FBS 10-8 BU - Mostek 3032606
-
FBS 2-8 GY - Mostek 3032621
-
FBS 3-8 GY - Mostek 3032622
-
FBS 4-8 GY - Mostek 3032635
-
FBS 5-8 GY - Mostek 3032648
-
FBS 10-8 GY - Mostek 3032651
-
FBS 6-8 GY - Mostek 3032664
-
FBS 6-8 BU - Mostek 3032677
-
FBS 2-8 CT - Mostek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Mostek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Mostek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Mostek 3033833
-
FBS 2-8 VPE 100 - Mostek 3209280
-
RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030860
-
PT 6 - Złączka przelotowa 3211813
-
PT 6-TWIN - Złączka przelotowa 3211929
-
PT 6-QUATTRO - Złączka przelotowa 3212934
-
PT 4 - Złączka przelotowa 3211757
-
PT 4-TWIN - Złączka przelotowa 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Złączka przelotowa 3211797
-
PT 2,5 - Złączka przelotowa 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Złączka przelotowa 3209578
-
CP-PT 1,5 - Profil kodujący 1985564
-
LPO 6 - Wtyk pomiarowy 3270526
-
LPO 6/E - Wtyk pomiarowy 3270525
-
ATP-PTCB BE - Płytka dzieląca 1683464
-
UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków 0828748
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808781
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Jak działa zasilanie i w jaki sposób przeprowadza się mostkowanie?
W górnym punkcie zaciskowym można podłączyć prąd o natężeniu do 40 A. Można podłączyć przewody elastyczne o przekroju do 6 mm2 lub sztywne o przekroju do 10 mm2. Doprowadzany prąd może być rozprowadzany przez gniazda mostka rozm... Zobacz więcej
W górnym punkcie zaciskowym można podłączyć prąd o natężeniu do 40 A. Można podłączyć przewody elastyczne o przekroju do 6 mm2 lub sztywne o przekroju do 10 mm2. Doprowadzany prąd może być rozprowadzany przez gniazda mostka rozmieszczone u góry za pomocą mostków FBS ...-8. Obowiązują następujące zasady: prądy większe niż 31 A muszą być rozdzielane przez dwa mostki; prądy do 31 A włącznie mogą być rozdzielane przez jeden mostek.
Zobacz mniejKtórą charakterystykę wybrać i kiedy?
Dostępne są dwie różne charakterystyki:
- Szybsza charakterystyka F2 jest odpowiednia dla bardziej wrażliwych obciążeń, takich jak czujniki lub obciążenia rezystancyjne. Wyzwala się przy napięciach DC w zakresie 4 ... 8 x In.
- Charakterystyka ...
Zobacz więcej
Dostępne są dwie różne charakterystyki:
- Szybsza charakterystyka F2 jest odpowiednia dla bardziej wrażliwych obciążeń, takich jak czujniki lub obciążenia rezystancyjne. Wyzwala się przy napięciach DC w zakresie 4 ... 8 x In.
- Charakterystyka średniozwłoczna M1 jest zalecana dla obciążeń o dużym poborze prądu (np. pojemnościowych) lub silników. Uruchamia się przy napięciu DC 8 ... 15 razy In.
Czy są wymagania dotyczące zasilania? Co należy wziąć pod uwagę przy prawidłowym wymiarowaniu?
W przypadku ochrony selektywnej zasilacz powinien być w stanie dostarczyć wymagany zwiększony prąd zadziałania. Należy również wziąć pod uwagę impedancje przewodu.
Co oznacza zdolność wyłączania przy zwarciu i jaka jest różnica między terminami Icn i Inc?
Zdolność wyłączania przy zwarciu: maksymalny prąd zwarciowy, który wyłącznik może bezpiecznie wyłączyć. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli prąd źródła jest wyższy niż zdolność wyłączania przy zwarciu? W takim przypadku wyłącznik może być używany z bez... Zobacz więcej
Zdolność wyłączania przy zwarciu: maksymalny prąd zwarciowy, który wyłącznik może bezpiecznie wyłączyć. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli prąd źródła jest wyższy niż zdolność wyłączania przy zwarciu? W takim przypadku wyłącznik może być używany z bezpiecznikiem do Inc. Niektóre bezpieczniki zostały przetestowane i dopuszczone do tego celu (patrz certyfikat).
- Icn (znamionowa zdolność wyłączania przy zwarciu): wartość, którą może wyłączyć sam wyłącznik bez bezpiecznika.
- Inc (warunkowy znamionowy prąd zwarciowy): wartość, którą wyłącznik może obsłużyć za pomocą bezpiecznika poprzedzającego.
Czy PTCB TM może być używany do AC i DC?
Tak, w przypadku AC należy uwzględnić spodziewany prąd zwarciowy w przewidzianym miejscu instalacji. Nie może to przekraczać zdolności wyłączania PTCB TM. Wyzwalanie magnetyczne dla AC i DC różni się o współczynnik DC/AC = 1,3.