PTCB BE PT 6/10 - Element bazowy
1760600

Element bazowy, rodzaj montażu: Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm, prąd obliczeniowy: 31 A

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Więcej miejsca w szafie sterowniczej dzięki szerokości zaledwie 8 mm
Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości połączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
Przejrzystość w zakresie wykorzystania i stanu systemu dzięki zintegrowanym przyłączom dla sygnałów indywidualnych lub zbiorczych
Łatwe uruchomienie i konserwacja dzięki wstępnie zainstalowanemu oprzewodowaniu, które pozostaje nienaruszone podczas wymiany wtyczki

Najczęściej zadawane pytania


Jak działa zasilanie i w jaki sposób przeprowadza się mostkowanie?

W górnym punkcie zaciskowym można podłączyć prąd o natężeniu do 40 A. Można podłączyć przewody elastyczne o przekroju do 6 mm2 lub sztywne o przekroju do 10 mm2. Doprowadzany prąd może być rozprowadzany przez gniazda mostka rozm... Zobacz więcej

W górnym punkcie zaciskowym można podłączyć prąd o natężeniu do 40 A. Można podłączyć przewody elastyczne o przekroju do 6 mm2 lub sztywne o przekroju do 10 mm2. Doprowadzany prąd może być rozprowadzany przez gniazda mostka rozmieszczone u góry za pomocą mostków FBS ...-8. Obowiązują następujące zasady: prądy większe niż 31 A muszą być rozdzielane przez dwa mostki; prądy do 31 A włącznie mogą być rozdzielane przez jeden mostek.

Zobacz mniej

Którą charakterystykę wybrać i kiedy?

Dostępne są dwie różne charakterystyki:
- Szybsza charakterystyka F2 jest odpowiednia dla bardziej wrażliwych obciążeń, takich jak czujniki lub obciążenia rezystancyjne. Wyzwala się przy napięciach DC w zakresie 4 ... 8 x In.
- Charakterystyka ... Zobacz więcej

Dostępne są dwie różne charakterystyki:
- Szybsza charakterystyka F2 jest odpowiednia dla bardziej wrażliwych obciążeń, takich jak czujniki lub obciążenia rezystancyjne. Wyzwala się przy napięciach DC w zakresie 4 ... 8 x In.
- Charakterystyka średniozwłoczna M1 jest zalecana dla obciążeń o dużym poborze prądu (np. pojemnościowych) lub silników. Uruchamia się przy napięciu DC 8 ... 15 razy In.

Zobacz mniej

Czy są wymagania dotyczące zasilania? Co należy wziąć pod uwagę przy prawidłowym wymiarowaniu?

W przypadku ochrony selektywnej zasilacz powinien być w stanie dostarczyć wymagany zwiększony prąd zadziałania. Należy również wziąć pod uwagę impedancje przewodu.


Co oznacza zdolność wyłączania przy zwarciu i jaka jest różnica między terminami Icn i Inc?

Zdolność wyłączania przy zwarciu: maksymalny prąd zwarciowy, który wyłącznik może bezpiecznie wyłączyć. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli prąd źródła jest wyższy niż zdolność wyłączania przy zwarciu? W takim przypadku wyłącznik może być używany z bez... Zobacz więcej

Zdolność wyłączania przy zwarciu: maksymalny prąd zwarciowy, który wyłącznik może bezpiecznie wyłączyć. Na co należy zwrócić uwagę, jeśli prąd źródła jest wyższy niż zdolność wyłączania przy zwarciu? W takim przypadku wyłącznik może być używany z bezpiecznikiem do Inc. Niektóre bezpieczniki zostały przetestowane i dopuszczone do tego celu (patrz certyfikat).
- Icn (znamionowa zdolność wyłączania przy zwarciu): wartość, którą może wyłączyć sam wyłącznik bez bezpiecznika.
- Inc (warunkowy znamionowy prąd zwarciowy): wartość, którą wyłącznik może obsłużyć za pomocą bezpiecznika poprzedzającego.

Zobacz mniej

Czy PTCB TM może być używany do AC i DC?

Tak, w przypadku AC należy uwzględnić spodziewany prąd zwarciowy w przewidzianym miejscu instalacji. Nie może to przekraczać zdolności wyłączania PTCB TM. Wyzwalanie magnetyczne dla AC i DC różni się o współczynnik DC/AC = 1,3.



Zobacz FAQ