QUINT4-CAP/24DC/20/16KJ/USB
-
UPS DC ze zintegrowaną pojemnością
1065635
UPS QUINT DC z wbudowaną pojemnością, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, USB (Modbus/RTU), Montaż na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A / 16 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107. Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA)..
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Wskazówka dotycząca zastosowania | |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Zgodnie z obecnym stanem wiedzy przygotowujemy produkt w taki sposób, aby od 11.12.2027 r. spełniał wymagania unijnego rozporządzenia Cyber Resilience Act (CRA), w oparciu o informacje dotyczące CRA dostępne obecnie. |
| Tryb DC | |
| Napięcie wejściowe | 24 V DC (Bardzo niskie napięcie SELV) |
| Zakres napięcia wejściowego | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Próg włączania stały | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Pobór prądu IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 20,4 A |
| Pobór prądu Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 30 A |
| Pobór prądu INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (Praca bez obciążenia) |
| Pobór prądu ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 10,3 A (Proces ładowania) |
| Pobór mocy Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 720 W |
| Pobór mocy PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 490 W |
| Pobór mocy PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 247 W |
| Czas podtrzymania | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Czas ładowania | ok. 6,3 min (2,5 A) |
| ok. 2,1 min (10 A) | |
| Czas ponownego ładowania | ok. 5,4 min (2,5 A) |
| ok. 1,4 min (10 A) | |
| udar przy załączaniu | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
| Czas załączenia | ≤ 1 ms (Tryb buforowania) |
| Wewnętrzny bezpiecznik wejściowy | nie |
| Wytrzymałość napięciowa | maks. 35 V DC (Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją) |
| Spadek napięcia wejście/wyjście | 0,5 V DC |
| Sprawność | > 98 % (przy naładowanym zasobniku energii) |
| możliwość łączenia równoległego | tak |
| maks. 4 | |
| możliwość łączenia szeregowego | nie |
| Tryb sieciowy | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy IN | 20 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Strata mocy Praca bez obciążenia (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 3 W |
| Strata mocy Obciążenie znamionowe (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 10 W |
| Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak (z bezpiecznikiem wejściowym) |
| Test biegu jałowego | tak |
| Tryb akumulatorowy | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V DC |
| Prąd wyjściowy IN | 20 A |
| Statyczny Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = IN) | 480 W |
| Moc wyjściowa POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 600 W |
| Strata mocy Praca bez obciążenia (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 5 W |
| Z zabezpieczeniem zwarciowym | tak |
| Test biegu jałowego | tak |
| Informacje ogólne | |
| Pojemność | 16 kJ |
| medium magazynujące | Kondensator dwuwarstwowy |
| Czas podtrzymania | 4 min (2,5 A) |
| 30 s (20 A) | |
| Wejście | |
| Pozycja | 1.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 1.1 (+), 1.2 (+), 1.3 (-), 1.4 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 10 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Moment dokręcania (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
| Przyłącze 2-przewodowe | |
| drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką TWIN izolowaną | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Wyjście | |
| Pozycja | 2.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| drut | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 10 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Moment dokręcania (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rodzaj gniazda łba śruby | Nacięcie wzdłużne L |
| Przyłącze 2-przewodowe | |
| drut | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką TWIN izolowaną | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sygnał | |
| Pozycja | 3.x |
| Technika przyłączeniowa | |
| Oznakowanie pinów | 3.1 (13), 3.2 (14), 3.3 (Alarm), 3.4 (Ready), 3.5 (Remote), 3.6 (Parallel Port), 3.7 (SGnd) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| drut (AWG) | 24 ... 18 |
| Długość odizolowania | 8 mm |
| Interfejs | USB (Modbus/RTU) |
| Liczba interfejsów | 1 |
| Rodzaj przyłącza | MINI USB typu B |
| Pozycja | 5.x |
| Rygiel | Śruba |
| Fizyka transmisji | USB 2.0 |
| Topologia | Punkt-punkt |
| Szybkość transmisji. | 9600 Baud ... 115200 Baud (Standardowo: 115 200 bod) |
| Zasięg transmisji | maks. 5 m |
| Czas dostępu | ≤ 2 s |
| Chipset | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| Separacja potencjałów | tak, dopuszczenie UL |
| Stan sygnału Remote | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.5 |
| Kanał | DI (wejście cyfrowe) |
| Stan (do konfiguracji) | Remote |
| Warunek stanu | Remote |
| Sygnał Low | < 3 kΩ do SGnd |
| Sygnał high | otwarte (>470 k między Remote a SGnd) |
| Przypisanie sygnał - stan | low - active |
| Potencjał odniesienia | 3.7 (SGnd, identycznie z 1.3,1.4, 2.2) |
| Stan sygnału Port równoległy | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.6 |
| Kanał | DI / DO (wejście cyfrowe / wyjście cyfrowe) |
| Opis wejścia przełączającego | Zacisk przyłączeniowy komunikacji, tryb równoległy |
| Stan (do konfiguracji) | Parallel Mode |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Nieaktywne: Brak Aktywne: Wyjście: tryb buforowy < 1 V Wyjście: tryb sieciowy 24 V (UN-1 V (typowo)) Wejście: połączone z SGnd: start trybu buforowego |
| Napięcie łączeniowe | < 1 V |
| 24 V (UN - 1 V (typowo)) | |
| Obciążalność prądowa | 2 mA |
| Potencjał odniesienia | Inne urządzenie, port równoległy IN/OUT |
| Stan sygnału Alarm | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.3 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Wyjście przełączające | Tranzystor |
| Stan (do konfiguracji) | Alarm zbiorczy |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Alarm |
| Napięcie wyjściowe | 24 V AC (UN - 1 V (typowo)) |
| Wyjście obciążalne | maks. 20 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | active - low |
| Potencjał odniesienia | 3.7 (SGnd, identycznie z 1.3,1.4, 2.2) |
| Wskaźnik statusu LED | czerwony (alarm) |
| Stan sygnału UIN OK | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.1, 3.2 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Wyjście przełączające | Przekaźniki elektroniczne (OptoMOS) |
| Stan (do konfiguracji) | UIn OK |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Napięcie wyjściowe | maks. 30 V |
| Wyjście obciążalne | 300 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | active - high |
| Wskaźnik statusu LED | zielony ( UIn OK) |
| Stan sygnału Ready | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.4 |
| Kanał | DO (wyjście cyfrowe) |
| Wyjście przełączające | Tranzystor |
| Stan (do konfiguracji) | Ready |
| Warunek stanu (do konfiguracji) | Stan naładowania = 100% lub tryb buforowy |
| Napięcie wyjściowe | 24 V (UN - 1 V (typowo)) |
| Wyjście obciążalne | maks. 20 mA |
| Przypisanie stan - sygnał | active - high |
| Potencjał odniesienia | 3.7 (SGnd, identycznie z 1.3,1.4, 2.2) |
| Wskaźnik statusu LED | zielony (poziom naładowania SOC) |
| Uziemienie sygnału SGnd | |
| Oznakowanie przyłączy | 3.7 |
| Napięcie łączeniowe | 0 V |
| Obciążalność prądowa | maks. 60 mA |
| Funkcja | Uziemienie sygnału |
| Potencjał odniesienia | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 500 V |
| Typ produktu | UPS DC z wbudowanym zasobnikiem |
| Rodzina produktów | UPS QUINT DC z wbudowaną pojemnością |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1839057 h (25 °C) |
| 1191809 h (40 °C) | |
| 597144 h (60 °C) | |
| Właściwości szczególne | Produkt jest przygotowywany pod kątem Cyber Resilience Act (CRA). |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III (Specjalne zastosowanie (SELV)) |
| Kategoria przepięciowa (UL 60950-1) | II (≤ 4000 m) |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-1) | II (≤ 4000 m) |
| Kategoria przepięciowa (EN 61010-2-201) | II (≤ 4000 m) |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 244 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 50 mm / 50 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 50 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (testowany typ Start-Up) | -40 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 4000 m |
| Klasa Klimatyczna | 3K3 (wg EN 60721) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % |
| Udar | 30g, 18 ms, w każdym kierunku w przestrzeni (wg IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | 0,7g |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Oznaczanie | UL 121201 |
| UL | |
| Oznaczanie | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| UL | |
| Oznaczanie | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:14 |
| UL | |
| Oznaczanie | CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Devsion 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| CB Scheme | |
| Oznaczanie | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 | |
| EN 61010-1 | |
| EN 61010-2-201 | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Emisja zakłóceń | Emisja zakłóceń wg EN 61000-6-3 i EN 61000-6-4 |
| Odporność na zakłócenia | Odporność urządzenia wg EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
| Wyładowanie elektrostatyczne | |
| Wyładowanie stykowe | 6 kV (Poziom kontroli 3) |
| Wyładowanie powietrzne | 8 kV (Poziom kontroli 3) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
| Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz ... 6 GHz |
| Natężenie pola kontrolnego | 10 V/m |
| Uwaga | Kryterium A |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Sygnał | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium A |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście/wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Sygnał | 1 kV (Poziom kontroli 2 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wejście/wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 2 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Zakres częstotliwości | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 1065635 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMUIC3 |
| Klucz produktu | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626728247 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 3 398 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2 856 g |
| Numer taryfy celnej | 85322900 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Diboron trioxide (nr CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (nr CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | a0338d9a-ef43-4843-bd1f-1fb448dc185c |
Produkty kompatybilne
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2904602
-
UWA 130 - Adapter montażowy 2901664
-
UWA 182/52 - Adapter montażowy 2938235
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Kabel do transmisji danych 2908217
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Program konfiguracyjny 1252232
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Zasilacz 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Zasilacz 2904622
Korzyści
Komfortowe wyłączanie komputerów
Bezobsługowość i długa żywotność
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji
Długie czasy podtrzymania dzięki wysokiej pojemności
Zamykane złącze USB do połączenia np. z komputerami przemysłowymi
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław