TMP/CHARGER
-
ładowarka
0803670
Ładowarka do akumulatora THERMOMARK PRIME (TMP/ACCU), z zabezpieczeniem przez zamianą polaryzacji i wskaźnikiem stanu pracy, napięcie robocze 10,8 V do 24 V
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Ładowarka do THERMOMARK PRIME
Umożliwia ładowanie TMP/ACCU bez drukarki
Zasilanie ładowarki odbywa się ze źródła zewnętrznego (TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240 V) lub bezpośrednio z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V (napięcie wejściowe 11 V do 14 V) za pomocą znajdującego się w komplecie kabla (TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12 V)