Adapter w postaci złącza dla urządzeń obiektowych typu HART pracujących w sieci WirelessHART.
RAD-WHA-1/2NPT
-
Adapter WirelessHART
2900100
Adapter w postaci złącza dla urządzeń obiektowych typu HART pracujących w sieci WirelessHART.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Podłączone urządzenia HART mogą transmitować dane za pomocą sieci WirelessHART
Można podłączyć standardowy sygnał 4... 20mA, aby zintegrować z siecią WirelessHART urządzenia inne niż HART
Przyłącze 1/2" NPT do zdecentralizowanego, bezpośredniego przyłączenia urządzenia
Ściągana antena do podłączenia kabla koncentrycznego i anteny o dużym zysku
Do jednego adaptera można podłączyć do 4 urządzeń HART