Nasze perfekcyjne duety: kombinacje produktów z wartością dodaną Łącz i korzystaj: Każdy z naszych produktów Power Reliability zapewnia najwyższą dyspozycyjność systemu. W połączeniu oferują one jeszcze więcej korzyści. Odkryj tutaj, w jaki sposób kombinacje produktów mogą zapewnić większą przejrzystość danych, lepszą ochronę, inteligentne zarządzanie obciążeniem, proste monitorowanie energii i inteligentne zarządzanie baterią.

Neonowy znak nieskończoności
Zasilacz QUINT POWER i ochrona przed przepięciami PLT-SEC na szynie DIN

Zasilacz QUINT POWER i ochrona przed przepięciami PLT-SEC

Optymalnie dobrane – dwukrotnie dłuższa żywotność zasilacza Perfekcyjny duet: zasilacz QUINT POWER i ochrona przed przepięciami PLT-SEC

Dobrana optymalnie kombinacja jednofazowej ochrony przed przepięciami PLUGTRAB PLT-SEC oraz zasilaczy QUINT POWER zapewnia maksymalną ochronę systemu nawet w ekstremalnych warunkach otoczenia.

Korzyści

  • Nawet dziesięć razy lepsza ochrona zasilacza przed przepięciami
  • Dwukrotnie wyższa spodziewana żywotność zasilacza
  • Wysokie bezpieczeństwo planowania dzięki wydłużonej gwarancji
Zasilacz QUINT POWER i system wyłączników CAPAROC na szynie DIN

Zasilacz QUINT POWER i system wyłączników CAPAROC

Jeden interfejs – pełna przejrzystość danych dla niezawodnego systemu 24 V Perfekcyjny duet: zasilacz QUINT POWER i system wyłączników CAPAROC

Połącz zasilacz QUINT POWER z systemem wyłączników CAPAROC, aby odczuć wymierne korzyści integracji systemu. Centralny interfejs do QUINT POWER i CAPAROC umożliwia łatwą integrację zasilacza z protokołem sieci systemu wyłączników niewielkim kosztem:

  • Interfejs PROFINET zapewnia całkowitą transparentność i dostęp do całego systemu.
  • Serwer WWW pozwala na dostęp do danych o stanie roboczym, komunikatów błędów i szczegółowych ustawień systemu.

Korzyści

  • Przesyłanie wszystkich ważnych danych operacyjnych systemu zabezpieczeń przez magistralę obiektową do sterownika
  • Prosta integracja ze sterownikiem dzięki prefabrykowanym blokom funkcyjnym
  • Pełna przejrzystość działania od wejścia do każdego bezpiecznika
  • Redukcja czasów przestoju do minimum

Rozwiązanie gwarantuje pełną spójność danych od strony pierwotnej aż po zabezpieczone obwody odbiorcze.

Zasilacz TRIO POWER z wbudowanym wyłącznikiem

Zasilacz TRIO POWER z wbudowanym wyłącznikiem

Zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu – inteligentne zarządzanie obciążeniem Perfekcyjny duet: zasilacz TRIO POWER z wbudowanym wyłącznikiem

Zasilacz TRIO POWER łączy funkcję zasilania i ochrony urządzenia w jednej, zajmującej niewiele miejsca obudowie.

Korzyści

  • Zasilanie i ochrona w jednym urządzeniu dzięki wbudowanemu wyłącznikowi wielokanałowemu
  • Niskie koszty instalacji dzięki 70% mniejszemu nakładowi na oprzewodowanie i montaż
  • Proste uruchomienie poprzez obsługę ręczną lub parametryzację poprzez IO-Link
  • Wysoka dyspozycyjność dzięki priorytetowemu zarządzaniu obciążeniem z inteligentnym nadzorowaniem automatycznym
  • Oszczędność miejsca dzięki niewielkiej szerokości i możliwości ustawienia w rzędzie
White paper
Planowanie zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych

White paper opisuje przebieg planowania zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych.

Zamów white paper
White paper Planowanie zasilania pomocniczego w zastosowaniach przemysłowych na tablecie
Zasilacz QUINT DC UPS i moduł baterii na szynie DIN

QUINT DC UPS i moduł baterii

Inteligentne zarządzanie baterią – minimalny wysiłek, maksymalna żywotność Perfekcyjny duet: QUINT DC UPS i moduł baterii

Inteligentny QUINT DC UPS z IQ Technology nadzoruje i optymalizuje moduł baterii, redukuje obsługę serwisową i zwiększa dostępność urządzeń. Optymalnie dostosowana charakterystyka ładowania maksymalizuje również żywotność wykrywanego automatycznie modułu baterii.

Dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet moduł UPS można zintegrować łatwo w sieciach przemysłowych.

Korzyści

  • Ocena State of Health (SOH) i State of Charge (SOC) przez inteligentny system zarządzania akumulatorami (BMS)
  • Automatyczne wykrywanie pojemności i technologii akumulatora (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Monitorowanie prądu i napięcia wyjściowego oraz ręczne włączanie i wyłączanie systemu
  • SFB Technology selektywnie wyzwala standardowe wyłączniki nadprądowe, podczas gdy podłączone odbiorniki kontynuują pracę
Miernik parametrów sieci EMpro i cewka Rogowskiego

Miernik parametrów sieci EMpro i cewka Rogowskiego

Monitorowanie energii Plug and Play – rozwiązanie dla istniejącego systemu Idealny duet: miernik parametrów sieci EMpro i cewka Rogowskiego

Połączenie wielofunkcyjnego miernika parametrów sieci EMpro i cewki Rogowskiego można zamontować we wszystkich standardowych aplikacjach w zaledwie kilku prostych krokach. Zarejestrowane dane energetyczne można łatwo zintegrować z nadrzędnymi systemami.

Korzyści

  • Tylko trzy kroki do pomiaru energii dzięki intuicyjnemu asystentowi instalacji
  • Oszczędność czasu oprzewodowania i konfiguracji dzięki bezpośredniemu podłączeniu cewek Rogowskiego
  • Łatwe uruchamianie i serwisowanie dzięki inteligentnym funkcjom serwera WWW i wyświetlacza
  • Szybka integracja z systemami sterowania i zarządzania dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie komunikacji i usługom cyfrowym
E-paper
Wszystko dla wysokiej dyspozycyjności systemu

Wszystkie produkty i rozwiązania w dziedzinie zasilania, ochrony i pomiarów znajdziesz w naszej broszurze e-paper.

Otwórz broszurę
Różne produkty do zasilania i ochrony