Rozwiązania do oznakowania dla przemysłu spożywczego Wszechstronne rozwiązania do etykietowania w zastosowaniach wymagających wysokich standardów higieny i bezpieczeństwa

Linia do napełniania w produkcji żywności

W przemyśle spożywczym wszystkie komponenty i materiały wykorzystywane w procesie produkcji muszą spełniać wysokie wymagania. Dotyczy to również materiałów do oznakowania. Phoenix Contact oferuje skalowalne portfolio oznaczników do złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Sięgnij po nasze oznaczniki spełniające różne wysokie wymagania dotyczące odporności, do różnych sposobów montażu i obszarów zastosowań w przemyśle spożywczym.

Pracownice podczas kontroli jakości

Kontrola jakości w produkcji spożywczej

Wymagania branżowe

W produkcji spożywczej wymagany jest szczególny poziom higieny i bezpieczeństwa. Codzienne czyszczenie urządzeń produkcyjnych za pomocą agresywnych środków czyszczących jest zatem obowiązkowe. Oznaczniki do przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów muszą wytrzymać te trudne warunki. Ani nadruk, ani sam oznacznik nie mogą zostać uszkodzone ani zniszczone. Jeśli tak się stanie, nawet najmniejsze fragmenty muszą być możliwe do zidentyfikowania podczas kontroli końcowej.

Bezpieczne i trwałe oznakowanie spełniające najwyższe wymagania Szczegółowe właściwości oznaczników

Biorąc pod uwagę specyficzne dla branży wymagania dotyczące oznakowania, można podkreślić właściwości materiału, które są niezbędne w tym środowisku.

Wysoka odporność chemiczna

Oznaczniki odporne na działanie substancji chemicznych

Wysoka odporność chemiczna

Aby zapewnić najwyższe standardy higieniczne, urządzenia produkcyjne w przemyśle spożywczym są czyszczone kilka razy dziennie. Stosowane są agresywne środki czyszczące, które mogą zniszczyć materiał bazowy oznaczników. Może to spowodować, że oznaczniki wyblakną, stracą czytelność lub nawet zostaną zniszczone. Stosowanie agresywnych środków czyszczących wymaga zatem wysokiej odporności chemicznej oznaczników oraz samego nadruku.

Oznaczniki w nienaturalnym kolorze niebieskim dla szybszej identyfikacji

Niebieski oznacznik dla szybszej identyfikacji

Identyfikowalność wizualna

Aby umożliwić szybkie wykrycie, w przemyśle spożywczym coraz częściej stosuje się niebieskie oznaczniki. Kolor niebieski rzadko występuje w formie naturalnej. Dlatego szczególnie dobrze wyróżnia się wizualnie i jest instynktownie szybko zauważany. Ponadto zanieczyszczenia, takie jak zarodniki i pleśń, a także pozostałości żywności i środków czyszczących można zidentyfikować szybciej niż w przypadku materiałów o innym kolorze.

Materiał wykrywalny do identyfikacji za pomocą wykrywaczy metali

Oznaczniki do identyfikacji za pomocą wykrywaczy metali

Wykrywalność

Żywność podlega najwyższym wymogom jakości i bezpieczeństwa. Aby móc zagwarantować bezpieczną produkcję, niezbędne są kontrole końcowe. Jeśli oznacznik pęknie i dostanie się na linię produkcyjną, musi być zagwarantowane wykrycie nawet najmniejszych fragmentów oznacznika. Dlatego zaleca się stosowanie oznaczników wykrywalnych. Materiały te można wykryć za pomocą urządzeń detekcyjnych podczas kontroli pod kątem metalicznych ciał obcych na końcu linii produkcyjnej.

Oznaczniki o optymalnej przyczepności

Optymalna przyczepność dzięki materiałom o wysokiej sile klejenia

Optymalna przyczepność

Ze względu na ciągłe procesy czyszczenia, oznaczniki są narażone na silne czynniki mechaniczne. Ponadto powierzchnie urządzeń i systemów o określonej strukturze utrudniają optymalne przyleganie etykiet. Dlatego konieczny jest mocny klej, który jak najlepiej rozkłada się w strukturze powierzchni i tym samym oferuje optymalną siłę klejenia. Do trwałego znakowania zaleca się stosowanie oznaczników z dodatkowym laminatem ochronnym.

Wykrywalne oznakowanie przewodów w procesie produkcji

Wykrywalne oznakowanie przewodów w produkcji spożywczej

Nasze rozwiązania do oznakowania dla przemysłu spożywczego

Phoenix Contact oferuje rozwiązania do oznakowania, które są wysoce odporne na chemikalia i mają dużą siłę klejenia. Ponadto są optymalnie rozpoznawalne wizualnie, a nawet wykrywalne. Dzięki tym właściwościom spełniają najwyższe wymagania, zarówno w chronionej szafie sterowniczej, jak i w ekstremalnych warunkach. Są nie tylko zgodne z normą przemysłową, ale zostały również przetestowane i dopuszczone przez ISEGA do stosowania w przemyśle spożywczym.

Grupa produktów: UC-WMTBA-D
Grupa produktów: WMTB HF-D
Grupa produktów: LS-WMTB-V4A
Grupa produktów: EML-D...
Grupa produktów: EML-LPR-D...
Grupa produktów: LS-EMLP-V4A... i LS-EMSP-V4A...
Grupa produktów: UC-WMTBA-D

Wykrywalny oznacznik UC-WMTBA-D... jest wykonany z polipropylenu. Odporny na rozdarcia materiał charakteryzuje się odpornością na wilgoć i działanie chemikaliów. Za pomocą drukarki TOPMARK NEO można stworzyć z tego materiału trwały oznacznik. Jeśli mimo to materiał wykaże oznaki zmęczenia, podczas kontroli końcowej można wykryć nawet najmniejsze fragmenty wykrywalnego materiału.

Grupa produktów: WMTB HF-D

Bezhalogenowe, wykrywalne oznaczniki do przewodów i kabli WMTB HF-D... służą do oznaczania i wiązania przewodów i kabli w pomieszczeniach i na zewnątrz. Są wykonane z wysokiej jakości termoplastycznego poliuretanu. Materiał jest bardzo elastyczny i ma bardzo dobrą odporność na rozdarcie. Nadruk na oznaczniku można wykonywać za pomocą drukarki THERMOMARK ROLL 2.0 lub THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Grupa produktów: LS-WMTB-V4A

Oznaczniki z grupy produktów LS-WMTB-V4A... wyróżniają się wysoką odpornością na działanie słonej wody, chlorków i rozpuszczalników. Dlatego nadają się również do szczególnie wymagających wymagań w przemyśle. Grawerowanie lub odpuszczanie za pomocą TOPMARK NEO zapewnia najwyższą trwałość oznacznika.

Grupa produktów: EML-D...

Grupa produktów EML-D... obejmuje wykrywalne etykiety do oznakowania różnych urządzeń w przemyśle spożywczym. Materiał ten posiada na całej powierzchni folię aluminiową, która umożliwia wykrycie etykiety. Wysoka przyczepność zapewnia dobre mocowane etykiety na chropowatych, strukturalnych i niskoenergetycznych powierzchniach. Nadruk na oznaczniku można wykonywać za pomocą drukarki THERMOMARK ROLL 2.0 oraz THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Grupa produktów: EML-LPR-D...

Oprócz wysokiej siły klejenia oznaczniki do urządzeń EML-LPR-D... mają dodatkowy laminat ochronny. Laminaty ochronne zapobiegają zużyciu etykiet, gdy są one narażone na obciążenia mechaniczne. Oznaczniki z grupy produktów EML-LPR-D... wytrzymują więc bez problemu codzienne czyszczenie w branży spożywczej. Nadruk oznaczników odbywa się za pomocą urządzenia THERMOMARK ROLL 2.0 lub THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D).

Grupa produktów: LS-EMLP-V4A... i LS-EMSP-V4A...

Oznaczniki do urządzeń ze stali nierdzewnej są przeznaczone do łatwego i trwałego oznakowania, które spełnia również wysokie wymagania higieniczne. Materiał jest odporny na korozję, kwasy i temperatury. Samoprzylepne etykiety ze stali nierdzewnej LS-EMLP-V4A... wyróżniają się doskonałą przyczepnością dzięki wysokiej sile klejenia. Alternatywnie wersja LS-EMSP-V4A... nadaje się do przykręcania lub przynitowania do urządzeń. Do nadruku na oznacznikach służy TOPMARK NEO.

Drukarka laserowa TOPMARK NEO

Oznakowanie za pomocą drukarki laserowej TOPMARK NEO

Wytrzymałe oznakowanie dzięki bezpośredniemu nadrukowi laserowemu System drukowania TOPMARK NEO

Drukarka TOPMARK NEO pozwala na elastyczną realizację wysokich wymagań w dziedzinie oznakowania przemysłowego. Nowoczesna technologia laserowa zapewnia trwałe i wytrzymałe oznaczniki do warunków przemysłowych. Drukarka laserowa drukuje materiały w formacie karty i maty, w efekcie powstają oznaczniki wyróżniające się dużą odpornością na różne czynniki środowiskowe, jak również na czynniki mechaniczne. Nadruk jest równie wytrzymały, jak sam oznacznik. Ustawione wstępnie parametry gwarantują łatwą obsługę bez konieczności posiadania specjalnej wiedzy na temat drukarek laserowych.

Korzyści

  • Wytrzymałe, trwałe i bezpieczne rozwiązania do oznakowania spełniające najwyższe wymagania
  • Krótkie czasy napraw, konserwacji i serwisowania dzięki jednoznacznej identyfikacji komponentów
  • Oznaczniki do wszystkich zastosowań, sytuacji montażowych i wymagań dotyczących wytrzymałości
  • Grupy materiałowe EML-D, EML-LPR-D, UC-WMTBA(-D).../PP i WMTB-HF-D zostały przetestowane i dopuszczone przez ISEGA do stosowania w przemyśle spożywczym