Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Mobilna drukarka termotransferowa zapewniająca wszechstronne rozwiązania w zakresie znakowania

26.06.2024
Mobilna drukarka termotransferowa

Przenośna drukarka termotransferowa Thermomark Prime 2.0 może być używana w szerokim zakresie zastosowań.

Kompaktowe urządzenie nadaje się do stacjonarnego zastosowania na produkcji, jak również do znakowania przenośnego w różnych obiektach. Umożliwia to wydajne i elastyczne projektowanie przepływów pracy i stanowi ogromną zaletę, szczególnie w dużych systemach.

Drukarka termotransferowa może znakować ponad 600 materiałów oznaczeniowych do różnych obszarów zastosowań w identyfikacji przemysłowej. Dzięki sprawdzonej technologii druku termotransferowego identyfikacja złączek, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów jest precyzyjna i trwała.
Samodzielna drukarka umożliwia wysokiej jakości znakowanie materiałów w formacie kart i arkuszy w czasie krótszym niż 8 sekund.

Thermomark Prime 2.0 umożliwia wygodne tworzenie rozwiązań do znakowania do mobilnej identyfikacji bezpośrednio w środowisku aplikacji za pośrednictwem zintegrowanego oprogramowania aplikacji systemu znakowania. Dane wprowadza się łatwo i intuicyjnie za pomocą konfigurowalnego, 7-calowego, kolorowego wyświetlacza dotykowego drukarki. Wymienna i wydajna bateria oraz prosta wymiana materiału i taśmy barwiącej sprawiają, że drukarka jest gotowa do pracy wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynu i materiału zapobiega błędom drukowania. Do zastosowań centralnych, np. na zakładzie, Thermomark Prime 2.0 można łatwo kontrolować i zarządzać za pomocą oprogramowania do znakowania Project Complete marking. Oprogramowanie oferuje szerokie możliwości projektowania, przejrzysty interfejs użytkownika i wydajne interfejsy do wydajnego importowania danych z systemów E-CAD.

Kontakt dla prasy
Wiktor Jędrzejak
Wiktor Jędrzejak | Menadżer Produktu