Kompaktowe rozwiązanie energetyczne do zastosowań zorientowanych na niskie ceny Również w przypadku zastosowań, w których liczą się głównie oszczędność miejsca i ekonomiczność, konieczne jest niezawodne rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w energię.

Kompaktowe rozwiązanie z zakresu zasilania składające się z Power Supply i elektronicznego wyłącznika na szynie symetrycznej

Kombinacja kompaktowego zasilacza UNO POWER i wyłącznika elektronicznego CBMC zapewnia wysoką dyspozycyjność systemu również na niewielkiej przestrzeni. Zasilacz UNO POWER umożliwia łatwą diagnostykę napięcia wyjściowego przez zestyk przełączający bez bezpośredniego uziemienia. Ponadto wysoka gęstość mocy umożliwia oszczędność miejsca, a wysoka sprawność zapewnia oszczędność energii.

Kompaktowe rozwiązanie do zasilania
Zasilacz UNO POWER
Kompaktowy zasilacz do aplikacji budżetowych.
Dowiedz się więcej
Zasilacz UNO POWER
Wyłącznik elektroniczny
Wielokanałowy wyłącznik elektroniczny zapewni ochronę systemu.
Dowiedz się więcej
Wyłącznik elektroniczny

Korzyści

  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki niewielkiej szerokości
  • Wysoka efektywność dzięki niskim stratom przy braku obciążenia i wysokiej sprawności
  • Łatwa diagnostyka napięcia wyjściowego przez zestyk przełączający bez bezpośredniego uziemienia oraz diodę LED DC OK
  • Elastyczność dzięki łatwemu ustawianiu napięcia wyjściowego i prądu znamionowego poszczególnych kanałów
  • Możliwość ustawienia w rzędzie bez konieczności zachowania odstępu od sąsiednich modułów

Rozwiązanie do niezawodnego zasilania